Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Coffret capacité mini 8 à 9 modules - blanc RAL9003

  • Ref. 0 013 08
  • Ekinoxe
  • LEGRAND

Drivia, coffret cache-bornes pour ajouter des produits modulaires lorsque le coffret électrique est complet ou pour ajouter un point de contrôle

53,22 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Coffret cache-bornes 8 + 1 modules IP30 IK05 - Classe II - Blanc RAL9003
  • Composé de :- 1 fond avec trous oblongs de positionnement- 1 rail DIN permettant le passage des fils- 1 bornier de terre IP2X avec 8 trous 1,5mm² à 16mm²
  • Dimensions :- Hauteur : 180mm- Largeur : 190mm- Profondeur : 83mm
  • Conforme aux normes NF C 61-910 - Conforme à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3
  • Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750°C conforme à la réglementation des ERP (Etablissement Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon norme NF EN 60 695-2-11

Les + installation

Fixation du capot par 4 vis à pas rapide

Les + utilisation

Capot plombable avec kit de plombage référence 001389

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Saillie
  • Nombres de rangées
    1
  • Largeur en nombre de modules
    9
  • Type de couverture
    Couvercle
  • Finition du couvercle
    Avec échancrure
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
  • Porte pour transmission du signal
    Oui
  • Avec serrure
    Non
  • Type de fermeture
    Autre
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Profondeur d'encastrement
    79mm
  • Hauteur d'encastrement
    176mm
  • Largeur d'encastrement
    186mm
  • Profondeur intérieure
    47.5mm
  • Borne de mise à la terre
    Oui
  • Borne à conducteur neutre
    Non
  • Rail DIN
    Oui
  • Avec cadre/support de montage
    Non
  • Possibilité de montage en saillie
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Finition CEM
    Non
  • Numéro RAL
    9003
  • Classe de protection (IP)
    IP30
  • Hauteur
    180mm
  • Largeur
    190mm
  • Profondeur
    83mm
  • Capacité du tableau (en nombre de modules)
    9
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK05
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -10-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-70°C
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060013080

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations