Télécharger l'image en grand format

Jeu de 4 pattes de fixation murale pour coffrets étanches Plexo³ et coffrets P17

  • Ref. 0 019 69
  • Plexo³
  • LEGRAND

Plexo³, accessoire de montage pour coffret

58,09 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Jeu de 4 pattes de fixation murale
  • Pour coffrets mobiles P17 largeur 265mm et 405mm
  • Permettent d’installer les coffrets Plexo³ au mur avec des points de fixation situés en dehors de l’enveloppe, et donc sans démontage du coffret

Les + installation

Montage vertical ou horizontal

Information sur la gamme

L'étanchéité et la robustesse des coffrets Plexo³ pour tous les chantiers. Grâce à leur IP 65, à leur traitement UV et au double point de fermeture, l'étanchéité est garantie pour une installation dans des lieux humides en intérieur comme extérieur. Grâce à leur IK 09 leur résistance aux chocs est assurée et la poignée encastrée est protégée. Il est également possible de sécuriser le coffret par plombage entre le capot et le plastron et/ou le capot et le fond du coffret ainsi que par verrouillage de la porte par une serrure à clé. La réversibilité totale du coffret permet de pouvoir câbler par en haut ou par en bas sans distinction. La rapidité et facilité de mise en œuvre par des plastrons et rails amovibles, par le châssis extractible pour un câblage hors coffret, par le bornier extractible et repositionnable facilement, en partie haute et basse du coffret, ainsi par la possibilité d'ajouter qu'une gaine multifonctions font de ces coffrets un incourtounable pour les installateurs.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Etrier de montage
  • Accessoire
    Oui
  • Pièce détachée
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Largeur
    85mm
  • Hauteur
    32mm
  • Profondeur
    15mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -15-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -15-40°C
  • EAN/Gencode
    3245060019693