Télécharger l'image en grand format

Module électronique pont redresseur pour obtenir une tension de sortie redressée bi-alternance par pont de diode

  • Ref. 0 374 90
  • Osmoz
  • LEGRAND

Module électronique permettant d'obtenir une tension de sortie redressée bi-alternance par pont de diodes

147,70 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Module électronique pont redresseur
  • Equipé d'une diode d'amortissement 1 N 4007 en sortie
  • Tension d'entrée 250V~ maximum - Intensité nominale 1A
  • Tension inverse de crête 800V

Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Nombre total de diodes
    1
  • Courant maximal (Imax) par diode
    1A
  • Tension de fonctionnement max. (Umax)
    250V
  • Anode commune
    Non
  • Cathode commune
    Non
  • Finition du raccordement électrique
    Raccordement à vis
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • EAN/Gencode
    3245060374907

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations