P17

P17

produit

181 produits
Embase P17 441x265mm avec rail 13 modules et jusqu'à 4 prises 16A pour plastron 220x125mm pour composer un coffret P17
P17 | ref. 0 577 05

Embase P17 441x265mm avec rail 13 modules et jusqu'à 4 prises 16A pour plastron 220x125mm pour composer un coffret P17

158,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Plastron P17 220x125mm recevant 2 prises 16A pour composer un coffret P17
P17 | ref. 0 577 13

Plastron P17 220x125mm recevant 2 prises 16A pour composer un coffret P17

22,72

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

boîte encastrement P17 pour maçonnerie IP55 pour 1 prise 16A ou 32A ou domestique référence 057671
P17 | ref. 0 577 22

boîte encastrement P17 pour maçonnerie IP55 pour 1 prise 16A ou 32A ou domestique référence 057671

41,11

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Embase P17 371x125mm avec rail 5 modules et jusqu'à 2 prises 16A pour plastron 220x125mm pour composer un coffret P17
P17 | ref. 0 589 38

Embase P17 371x125mm avec rail 5 modules et jusqu'à 2 prises 16A pour plastron 220x125mm pour composer un coffret P17

112,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Embase P17 421x125mm avec rail 5 modules et jusqu'à 3 prises 16A pour plastron 280x125mm pour composer un coffret P17
P17 | ref. 0 577 20

Embase P17 421x125mm avec rail 5 modules et jusqu'à 3 prises 16A pour plastron 280x125mm pour composer un coffret P17

104,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Embase P17 boîtier 220x125mm pour plastron 220x125mm pour composer un coffret P17
P17 | ref. 0 577 10

Embase P17 boîtier 220x125mm pour plastron 220x125mm pour composer un coffret P17

28,09

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Embase P17 boîtier 280x125mm pour plastron 280x125mm pour composer un coffret P17
P17 | ref. 0 577 11

Embase P17 boîtier 280x125mm pour plastron 280x125mm pour composer un coffret P17

34,41

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Embase P17 501x405mm avec rail 20 modules et jusqu'à 9 prises 16A pour plastron 280x125mm pour composer un coffret P17
P17 | ref. 0 577 04

Embase P17 501x405mm avec rail 20 modules et jusqu'à 9 prises 16A pour plastron 280x125mm pour composer un coffret P17

260,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Embase P17 441x405mm avec rail 20 modules et jusqu'à 6 prises 16A pour plastron 220x125mm pour composer un coffret P17
P17 | ref. 0 577 06

Embase P17 441x405mm avec rail 20 modules et jusqu'à 6 prises 16A pour plastron 220x125mm pour composer un coffret P17

257,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Embase P17 501x265mm avec rail 13 modules et jusqu'à 6 prises 16A pour plastron 280x125mm pour composer un coffret P17
P17 | ref. 0 577 03

Embase P17 501x265mm avec rail 13 modules et jusqu'à 6 prises 16A pour plastron 280x125mm pour composer un coffret P17

192,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Plaque équipée d'un bouton d'arrêt d'urgence Osmoz IP66 pour coffret P17 à fixer sur plastron pré-percé
P17 | ref. 0 577 40

Plaque équipée d'un bouton d'arrêt d'urgence Osmoz IP66 pour coffret P17 à fixer sur plastron pré-percé

127,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Plastron plein P17 220x125mm pour composer un coffret P17
P17 | ref. 0 577 15

Plastron plein P17 220x125mm pour composer un coffret P17

19,24

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Plastron P17 280x125mm recevant 3 prises 16A pour composer un coffret P17
P17 | ref. 0 577 14

Plastron P17 280x125mm recevant 3 prises 16A pour composer un coffret P17

28,25

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Plastron P17 220x125mm recevant 1 prise 16A ou 32A pour composer un coffret P17
P17 | ref. 0 577 12

Plastron P17 220x125mm recevant 1 prise 16A ou 32A pour composer un coffret P17

19,74

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Plastron P17 280x125mm recevant 2 prises 16A ou 32A pour composer un coffret P17
P17 | ref. 0 577 18

Plastron P17 280x125mm recevant 2 prises 16A ou 32A pour composer un coffret P17

27,31

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret 2 prises P17 IP44 - 2 prises 2P+T 16A et 1 disjoncteur
P17 | ref. 0 589 30

Coffret 2 prises P17 IP44 - 2 prises 2P+T 16A et 1 disjoncteur

367,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret 2 prises P17 IP44 - 2 prises 2P+T NF C 16A et 1 disjoncteur
P17 | ref. 0 589 31

Coffret 2 prises P17 IP44 - 2 prises 2P+T NF C 16A et 1 disjoncteur

381,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret 4 prises P17 IP44 dont 1 prise 3P+N+T 380V~ à 415V~ , 1 disjoncteur et 1 interrupteur différentiel
P17 | ref. 0 589 36

Coffret 4 prises P17 IP44 dont 1 prise 3P+N+T 380V~ à 415V~ , 1 disjoncteur et 1 interrupteur différentiel

1286,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret 4 prises P17 IP44 dont 1 prise 3P+T 380V~ à 415V~ , 1 disjoncteur et 1 interrupteur différentiel
P17 | ref. 0 589 35

Coffret 4 prises P17 IP44 dont 1 prise 3P+T 380V~ à 415V~ , 1 disjoncteur et 1 interrupteur différentiel

1282,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret 3 prises P17 IP44 - 1 prise 2P+T et 2 prises 2P+T NF C 16A et 1 disjoncteur
P17 | ref. 0 589 33

Coffret 3 prises P17 IP44 - 1 prise 2P+T et 2 prises 2P+T NF C 16A et 1 disjoncteur

550,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret 2 prises P17 IP44 - 1 prise 2P+T 16A , 1 prise 3P+T 16A et 1 disjoncteur
P17 | ref. 0 589 32

Coffret 2 prises P17 IP44 - 1 prise 2P+T 16A , 1 prise 3P+T 16A et 1 disjoncteur

442,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise verrouillée P17 IP66 63A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T
P17 | ref. 0 572 95

Prise verrouillée P17 IP66 63A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T

722,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret P17 IP44 avec interrupteur et 1 prise 16A 3P+N+T - 380V~ à 415V~ - 50Hz à 60Hz
P17 | ref. 0 566 06

Coffret P17 IP44 avec interrupteur et 1 prise 16A 3P+N+T - 380V~ à 415V~ - 50Hz à 60Hz

269,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret P17 IP44 avec interrupteur et 1 prise 32A 2P+T - 200V~ à 250V~ - 50Hz à 60Hz
P17 | ref. 0 566 09

Coffret P17 IP44 avec interrupteur et 1 prise 32A 2P+T - 200V~ à 250V~ - 50Hz à 60Hz

308,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution