P17
produit

Plastron P17 220x125mm recevant 1 prise 63A pour composer un coffret P17
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Plastron plein P17 280x125mm pour composer un coffret P17
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Plastron P17 280x125mm recevant 1 prise 16A ou 32A et 1 prise 63A pour composer un coffret P17
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret 3 prises P17 IP44 - 1 prise 2P+T et 2 prises 2P+T NF C 16A , 1 disjoncteur et 1 plaque obturatrice
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret 2 prises P17 IP44 - 1 prise 2P+T , 1 prise 2P+T NF C 16A et 1 disjoncteur
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise TBT P17 IP44 pour embase hauteur 280 à 501mm - 160VA
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise TBT P17 IP44 pour embase hauteur 220 à 441mm - 160VA
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret P17 IP44 avec transformateur de sécurité et 1 prise 16A 2P - 20V~ à 25V~ - 150VA
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret P17 IP66 avec interrupteur et 1 prise 63A 3P+T - 380V~ à 415V~ - 50Hz à 60Hz
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

boîte encastrement P17 pour maçonnerie IP55 pour 2 prises 16A ou domestique référence 057671
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise verrouillée P17 IP66 63A - 380V~ à 415V~ - 3P+T
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret P17 IP66 avec interrupteur et 1 prise 63A 3P+N+T - 380V~ à 415V~ - 50Hz à 60Hz
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret 5 prises P17 IP44 avec disjoncteur, interrupteur différentiel et transformateur de sécurité 150VA
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret 2 prises P17 IP44 - 1 prise 2P , 1 prise 2P+T 16A , 1 disjoncteur et 1 transformateur
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret 2 prises P17 IP44 - 1 prise 2P+T 16A et 1 prise 3P+N+T 32A et 1 disjoncteur
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret P17 IP55 avec interrupteur et 1 prise 16A 3P+N+T - 380V~ à 415V~ - 50Hz à 60Hz
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret P17 IP55 avec interrupteur et 1 prise 32A 3P+N+T - 380V~ à 415V~ - 50Hz à 60Hz
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret P17 IP55 avec interrupteur et 1 prise 16A 2P+T - 200V~ à 250V~ - 50Hz à 60Hz
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret P17 IP55 avec interrupteur et 1 prise 32A 2P+T - 200V~ à 250V~ - 50Hz à 60Hz
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret P17 IP55 avec interrupteur et 1 prise 32A 3P+T - 380V~ à 415V~ - 50Hz à 60Hz
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Poignée pour réalisation coffret mobile P17 avec rail 12 modules
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Poignée pour réalisation coffret mobile P17 avec rail 5 modules
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Poignée pour réalisation coffret mobile P17 avec rail 18 modules
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Châssis pliable pour coffrets de chantier P17 références 058950 , 058951 , 058952 , 058953 , 058954 et 058957
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste