Prise et fiche industrielle

produit

454 produits
Fiche mobile droite P17 IP66/67 63A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T
P17 | ref. 5 555 29

Fiche mobile droite P17 IP66/67 63A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T

133,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise à entraxes unifiés fixe P17 IP44 32A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T
P17 | ref. 5 552 89

Prise à entraxes unifiés fixe P17 IP44 32A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T

34,23

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Fiche mobile droite P17 IP44 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+T
P17

Fiche mobile droite P17 IP44 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+T

14,57

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Fiche mobile droite P17 IP44 16A - 200V~ à 250V~ - 2P+T
P17

Fiche mobile droite P17 IP44 16A - 200V~ à 250V~ - 2P+T

10,49

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise mobile P17 IP44 16A - 200V~ à 250V~ - 2P+T
P17

Prise mobile P17 IP44 16A - 200V~ à 250V~ - 2P+T

13,64

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise mobile P17 IP44 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T
P17

Prise mobile P17 IP44 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T

19,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise saillie fixe P17 IP44 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T
P17 | ref. 5 551 59

Prise saillie fixe P17 IP44 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T

17,58

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Fiche mobile droite P17 IP44 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T
P17

Fiche mobile droite P17 IP44 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T

15,15

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise mobile P17 IP44 32A - 200V~ à 250V~ - 2P+T
P17 | ref. 5 552 14

Prise mobile P17 IP44 32A - 200V~ à 250V~ - 2P+T

21,14

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Fiche mobile droite P17 IP44 32A - 380V~ à 415V~ - 3P+T
P17 | ref. 5 552 38

Fiche mobile droite P17 IP44 32A - 380V~ à 415V~ - 3P+T

22,58

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise saillie fixe P17 IP44 32A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T
P17

Prise saillie fixe P17 IP44 32A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T

27,25

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise saillie fixe P17 IP44 32A - 200V~ à 250V~ - 2P+T
P17

Prise saillie fixe P17 IP44 32A - 200V~ à 250V~ - 2P+T

18,86

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Fiche mobile droite P17 IP44 32A - 200V~ à 250V~ - 2P+T
P17 | ref. 5 552 34

Fiche mobile droite P17 IP44 32A - 200V~ à 250V~ - 2P+T

16,26

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Fiche mobile droite P17 IP44 32A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T
P17

Fiche mobile droite P17 IP44 32A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T

23,49

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise mobile P17 IP44 32A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T
P17

Prise mobile P17 IP44 32A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T

30,53

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise mobile Hypra IP66/67-55 63A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T
Hypra | ref. 0 594 88

Prise mobile Hypra IP66/67-55 63A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T

432,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Fiche mobile droite Hypra IP66/67-55 63A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T
Hypra | ref. 0 594 48

Fiche mobile droite Hypra IP66/67-55 63A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T

323,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Fiche mobile droite Hypra IP66/67-55 125A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T
Hypra | ref. 0 595 23

Fiche mobile droite Hypra IP66/67-55 125A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T

550,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise P17 à brochage domestique IP54 16A - 250V~ - 2P+T
P17 | ref. 0 576 71

Prise P17 à brochage domestique IP54 16A - 250V~ - 2P+T

16,51

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise à encombrement réduit P17 à brochage domestique IP54 16A - 250V~ - bleu
P17 | ref. 0 576 67

Prise à encombrement réduit P17 à brochage domestique IP54 16A - 250V~ - bleu

10,64

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise fixe Hypra IP66/67-55 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T - plastique
Hypra | ref. 0 511 31

Prise fixe Hypra IP66/67-55 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T - plastique

89,24

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise fixe Hypra IP66/67-55 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+T - plastique
Hypra | ref. 0 511 30

Prise fixe Hypra IP66/67-55 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+T - plastique

74,07

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise à entraxes unifiés Hypra 3P+T+N IP66/67-55 - 380V~ à 415V~ - plastique
Hypra | ref. 0 530 51

Prise à entraxes unifiés Hypra 3P+T+N IP66/67-55 - 380V~ à 415V~ - plastique

127,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise à entraxes unifiés Hypra 3P+T IP66/67-55 - 380V~ à 415V~ - plastique
Hypra | ref. 0 530 50

Prise à entraxes unifiés Hypra 3P+T IP66/67-55 - 380V~ à 415V~ - plastique

105,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution