Télécharger l'image en grand format

Relais BUS pour commande d’ouverture ou gâche 12V= pour automatismes

  • Ref. 346260
  • BTICINO

Equipement complémentaire pour portier audio-vidéo

265,60 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Relais modulaire BUS pour commande d’ouverture supplémentaire
  • Pour commande d’ouverture ou gâche 12V= pour automatismes
  • 4 modules DIN

Les + utilisation

Possibilité de raccorder un bouton-poussoir de sortie

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Mode de pose
    DRA (DIN-rail adapter)
  • Largeur en nombre de modules
    4
  • Commande sur site/commande manuelle
    Non
  • Avec affichage LED
    Oui
  • Nombre d'entrées numériques
    1
  • Adapté à une charge C
    Non
  • Nombre max. de sorties de commutation
    3
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    0.25A
  • Tension de fonctionnement normale (Min-Max)
    18-18V
  • Différentes phases connectables
    Non
  • Couplage au bus inclus
    Oui
  • Possibilité d'extension modulaire
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP30
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    8012199933801

Logiciels et configurateurs

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations