Châssis et cadre support Sfera New 3 modules Allmetal

  • Ref. 350231
  • Sfera new
  • BTICINO

Sfera New, un chassis et cadre pour une platine de rue modulable et une installation design

101,60 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Châssis + cadre support pour platine de rue Sfera New
  • 3 modules
  • Finition Allmetal
  • Dimensions : - Largeur 138mm- Hauteur : 327mm- Profondeur : 15mm

Les + utilisation

Associer 2 boîtiers pour une installation 4 modules

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour une installation en encastré, associer :- boîtier à encastrer- visière anti-pluie (en option)- châssis + support- modules électroniques- façades Pour une installation en saillie, associer :- boîtier mural avec visière anti-pluie intégrée- châssis + support- modules électroniques- façades

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Nombre d'unités
    1
  • Dispositif antivol intégrable
    Non
  • Matériau
    Autre
  • Couleur
    Autre
  • Mode de pose
    Saillie
  • Largeur
    138mm
  • Hauteur
    327mm
  • Profondeur
    15mm
  • EAN/Gencode
    8005543455395

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Questions fréquentes

Question sur un produit

Vous souhaitez installer et configurer une platine de rue Sfera ? Après avoir installé le support destiné à accueillir le châssis de la platine, vous procéderez à l’assemblage puis à la connexion des modules électroniques, une fois que les façades seront en place. Vous apprendrez...
En savoir plus