Module électronique Sfera lecteur de badge RFID pour ouverture de porte

  • Ref. 353200
  • Sfera
  • BTICINO

Sfera, module électronique pour composition d'une platine de rue, à compléter d'une façade de finition

505,30 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Module complémentaire lecteur de badge RFID pour ouverture de porte pour installation BUS 2 fils
  • LEDs pour indication de l’état d’accès - Rétro-éclairage nocturne à LEDs
  • Pour ouverture de serrure par approche d'un badge électronique
  • Peut gérer 2000 clés électroniques maximum, programmables à l'aide du module ou à l'aide d'un PC
  • Bouton de réinitialisation de la programmation - Configuration avec cavaliers de configuration physiques ou avec un PC et le logiciel Tisferadesign

Les + installation

Doté d'un relai avec contacts (F - NO - NF) et de bornes (CP - P1 - P2) pour le branchement d’un bouton d’ouverture de porte

Les + utilisation

Peut également être utilisé en configuration stand-alone avec alimentation et fonctionnement autonomes pour ouverture de serrure

Recommandations / restrictions d’usages

  • Branchement aux autres modules avec multi-câble fourni au-delà de 2 modules, utiliser le câble référence 354000

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Module de commande
  • Technique d'installation
    Système bus
  • Largeur
    91mm
  • Hauteur
    115mm
  • Profondeur
    27mm
  • Couleur
    Autre
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    8005543457580

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Logiciels et firmware

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations