Accessoires appareillage maison et bâtiment

produit

169 produits
Passerelle Bubendorff iDiamant with Netatmo à enficher sur 1 prise de courant - blanc
ref. BU050610

Passerelle Bubendorff iDiamant with Netatmo à enficher sur 1 prise de courant - blanc

181,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interface de contact MyHOME_Up 2 contacts module basic
MyHOME Up | ref. 3477

Interface de contact MyHOME_Up 2 contacts module basic

93,35

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Alimentation modulaire BUS SCS 110V~ à 240V~ sortie 27V= 1,2A - 6 modules DIN
MyHOME Up | ref. BTE56

Alimentation modulaire BUS SCS 110V~ à 240V~ sortie 27V= 1,2A - 6 modules DIN

268,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Embout presse-étoupe de remplacement pour boîtier saillie étanche Plexo 2 entrées filetage ISO20 - gris
Plexo | ref. 069670L

Embout presse-étoupe de remplacement pour boîtier saillie étanche Plexo 2 entrées filetage ISO20 - gris

7,38

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Kit de griffes standards et entretoise Plexo
Plexo | ref. 069796L

Kit de griffes standards et entretoise Plexo

1,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Adaptateur étanche Plexo IP55 pour fonction Mosaic - finition gris à volet transparent
Plexo | ref. 069580L

Adaptateur étanche Plexo IP55 pour fonction Mosaic - finition gris à volet transparent

18,19

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Adaptateur étanche Plexo IP55 pour fonction Mosaic - finition anthracite à volet transparent
Plexo | ref. 069880L

Adaptateur étanche Plexo IP55 pour fonction Mosaic - finition anthracite à volet transparent

18,19

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage JMP
MyHOME | ref. BT3501/JMP

Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage JMP

10,89

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Voyant témoin ou lumineux à LED blanche haute luminosité 230V~ pour commandes Living Now
LIVING NOW | ref. BTK4743V230T

Voyant témoin ou lumineux à LED blanche haute luminosité 230V~ pour commandes Living Now

11,38

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Accessoire de raccordement Mosaic Link pour liaison entre 2 blocs de prises
Mosaic | ref. 077100L

Accessoire de raccordement Mosaic Link pour liaison entre 2 blocs de prises

2,89

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Griffe Rapido profondeur 60mm pour fixation des appareils dooxie en rénovation dans carrelage
dooxie | ref. 6 000 48

Griffe Rapido profondeur 60mm pour fixation des appareils dooxie en rénovation dans carrelage

1,27

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Griffe Rapido profondeur 40mm pour fixation des appareils dooxie en rénovation
dooxie | ref. 6 000 49

Griffe Rapido profondeur 40mm pour fixation des appareils dooxie en rénovation

0,75

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Griffe Rapido profondeur 30mm pour fixation des appareils dooxie en rénovation
dooxie | ref. 6 000 47

Griffe Rapido profondeur 30mm pour fixation des appareils dooxie en rénovation

1,21

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Compensateur actif pour commandes éclairage 2 fils sans neutre
Céliane | ref. 0 401 49

Compensateur actif pour commandes éclairage 2 fils sans neutre

7,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Alimentation modulaire MyHOME_Up 0,6A - 2 modules - 230V~ et 27V=
MyHOME Up | ref. E49

Alimentation modulaire MyHOME_Up 0,6A - 2 modules - 230V~ et 27V=

164,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Câble BUS pour automatisme ou gestion température - longueur 100m
MyHOME Up | ref. L4669

Câble BUS pour automatisme ou gestion température - longueur 100m

121,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Kit avec cavaliers de configuration marquage numérique de 0 à 9
MyHOME Up | ref. 3501K

Kit avec cavaliers de configuration marquage numérique de 0 à 9

162,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Adaptateur pour remplacer un ancien mécanisme Mosaic 50x50mm sans changer la plaque et le support - 2 modules
Mosaic | ref. 0 791 53

Adaptateur pour remplacer un ancien mécanisme Mosaic 50x50mm sans changer la plaque et le support - 2 modules

3,32

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Badge format ISO sans contact Mifare pour lecteur à badge 13,56MHz
Mosaic | ref. 0 767 11

Badge format ISO sans contact Mifare pour lecteur à badge 13,56MHz

9,23

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Détrompeur pour fiche et prise de courant 2P+T
Mosaic | ref. 0 502 99

Détrompeur pour fiche et prise de courant 2P+T

6,13

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Diffuseur pour voyant de balisage et de signalisation étanche Plexo référence 069583L - rouge
Plexo | ref. 069591L

Diffuseur pour voyant de balisage et de signalisation étanche Plexo référence 069583L - rouge

8,02

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Voyant de balisage et de signalisation à LEDs étanche Plexo IP55 puissance 0,2W ou 1W enjoliveur finition gris et blanc
Plexo | ref. 069583L

Voyant de balisage et de signalisation à LEDs étanche Plexo IP55 puissance 0,2W ou 1W enjoliveur finition gris et blanc

32,61

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Rehausse métallique Épure + Fusion pour installation maçonnerie - Art d'Arnould

Nouveauté

Art d'Arnould | ref. AR67000M

Rehausse métallique Épure + Fusion pour installation maçonnerie - Art d'Arnould

7,04

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Cordon HDMI raccordement prise HDMI à terminal audio et vidéo longueur 15m
Mosaic | ref. 0 517 36

Cordon HDMI raccordement prise HDMI à terminal audio et vidéo longueur 15m

212,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Accessoires appareillage maison et bâtiment

Les accessoires et pièces de rechange d’appareillage pour la maison sont des solutions fiables et adaptées à tous les chantiers d’installation (en intérieur comme en extérieur, simples ou complexes). Ils apportent un plus aux appareils électriques auxquels ils correspondent et peuvent aussi renforcer la sécurité des utilisateurs (si par exemple il faut à nouveau se procurer un embout à membrane Plexo afin que les boîtiers saillie restent étanches).  

Différentes gammes de produits vous sont proposées, telles que : 

- les solutions My Home_Up : des interfaces de contact, des câbles BUS, des lots comportant plusieurs cavaliers de configuration, des alimentations modulaires BUS… 

- les accessoires Plexo : des adaptateurs étanches (avec volet pour la protection du produit), des embouts presse-étoupe ou à membrane, des kits de griffes ou encore une série de voyants de balisage 

- les voyants témoins ou lumineux Living Now  

- les équipements Mosaic : des accessoires de raccordement pour effectuer une liaison entre deux blocs de prises, des adaptateurs ou encore des détrompeurs pour fiches et prises 

- les griffes avec vis et écran pour boîtes Batibox  

- l’adaptateur avec volet à clé et la signalétique lumineuse Soliroc  

- l’adaptateur Living Light pour fixation sur guide DIN35 

Des étiquettes de repérage des fonctions sont également disponibles. 

Les compensateurs actifs, quant à eux, sont à associer aux commandes d'éclairages. 

Les cordons HDMI ou USB permettent d’effectuer des raccordements entre les appareils. 

À noter que certains produits sont connectés : la passerelle Bubendorff iDiamant with Netatmo, la passerelle de programmation modulaire MyHOME et le driver manager modulaire MyHOME_Up

Découvrez les éléments complémentaires tels que les rubans adhésifs isolants, les colliers pour assembler les fils électriques, les bornes ou encore les tubes et conduits rigides pour faciliter les mises en œuvre. Et pour une installation réussie à coup sûr, faites votre choix parmi nos boîtes d’encastrement et DCL, et nos supports, boîtiers et cadres saillie

Découvrez également les solutions domotique comme les interrupteurs, poussoirs et variateurs permettant de contrôler les luminaires, les prises de courant (USB, RJ 45, TV) pour assurer la connectivité dans tous les espaces et permettre de recharger les appareils (grands ou petits), ou encore les thermostats pour contrôler efficacement la température de la maison.