Boîte DCL et douille

produit

49 produits
Kit boîte point de centre Eco Batibox
Batibox | ref. 0 893 60

Kit boîte point de centre Eco Batibox

27,92

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte point de centre DCL Eco Batibox étanche à l'air - profondeur 50mm
Batibox | ref. 0 893 77

Boîte point de centre DCL Eco Batibox étanche à l'air - profondeur 50mm

15,33

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Douille DCL compacte E27 livrée avec fiche référence 060134
ref. 0 601 35

Douille DCL compacte E27 livrée avec fiche référence 060134

7,59

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Fiche DCL 2P+T 6A 250V~
ref. 0 601 34

Fiche DCL 2P+T 6A 250V~

3,68

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte luminaire Batibox maçonnerie couvercle DCL pour applique à bornes automatiques
Batibox | ref. 0 892 04

Boîte luminaire Batibox maçonnerie couvercle DCL pour applique à bornes automatiques

13,01

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte luminaire Batibox cloisons sèches pour applique à bornes automatiques - profondeur 40mm
Batibox | ref. 0 893 04

Boîte luminaire Batibox cloisons sèches pour applique à bornes automatiques - profondeur 40mm

13,59

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte luminaire Batibox cloisons sèches pour applique à bornes automatiques - profondeur 50mm
Batibox | ref. 0 893 05

Boîte luminaire Batibox cloisons sèches pour applique à bornes automatiques - profondeur 50mm

15,57

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Kit boîte point de centre Batibox cloisons sèches
Batibox | ref. 0 893 34

Kit boîte point de centre Batibox cloisons sèches

22,93

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte luminaire Batibox cloisons sèches couvercle DCL pour point de centre
Batibox | ref. 0 893 37

Boîte luminaire Batibox cloisons sèches couvercle DCL pour point de centre

14,96

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Douille culot E27 à raccord fileté et simple bague matière isolante 4A 100W
ref. 0 601 21

Douille culot E27 à raccord fileté et simple bague matière isolante 4A 100W

5,01

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Douille bout de câble culot E27 sans bague avec serre-câbles 4A 100W
ref. 0 601 31

Douille bout de câble culot E27 sans bague avec serre-câbles 4A 100W

3,39

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Couvercle DCL universel pour boîte Batibox applique
Batibox | ref. 0 895 94

Couvercle DCL universel pour boîte Batibox applique

8,71

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Douille en porcelaine pour éclairage public avec frein de culot E27 et jupe de protection
ref. 0 601 30

Douille en porcelaine pour éclairage public avec frein de culot E27 et jupe de protection

32,88

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Douille patère Plexo culot E27 - gris
Plexo | ref. 0 601 52

Douille patère Plexo culot E27 - gris

21,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte Modul'up BBC pour faux plafond à équiper des fonctions Modul'up prise DCL, spot ou patère
Modul'up | ref. 0 885 00

Boîte Modul'up BBC pour faux plafond à équiper des fonctions Modul'up prise DCL, spot ou patère

5,88

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

DCL Modul'up complet avec 1 boîte Modul'up + 1 prise DCL + 1 douille avec fiche DCL
Modul'up | ref. 0 885 25

DCL Modul'up complet avec 1 boîte Modul'up + 1 prise DCL + 1 douille avec fiche DCL

16,75

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Filin de sécurisation pour boîte Modul'up permettant la suspension jusqu'à 25kg
Modul'up | ref. 0 885 09

Filin de sécurisation pour boîte Modul'up permettant la suspension jusqu'à 25kg

14,98

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Scie cloche diamètre 80mm avec forêt de centrage et ressort
Modul'up | ref. 0 885 08

Scie cloche diamètre 80mm avec forêt de centrage et ressort

56,77

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte luminaire Batibox cloisons sèches avec couvercle de finition pour point de centre
Batibox | ref. 0 893 36

Boîte luminaire Batibox cloisons sèches avec couvercle de finition pour point de centre

8,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte luminaire Batibox maçonnerie couvercle DCL pour point de centre
Batibox | ref. 0 892 37

Boîte luminaire Batibox maçonnerie couvercle DCL pour point de centre

18,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Douille bout de câble culot B22 sans bague avec serre-câbles 2A 100W
ref. 0 600 02

Douille bout de câble culot B22 sans bague avec serre-câbles 2A 100W

5,07

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Couvercle DCL Batibox pour point de centre montage direct Ø120mm
Batibox | ref. 0 895 91

Couvercle DCL Batibox pour point de centre montage direct Ø120mm

14,71

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Couvercle DCL universel pour boîte Batibox point de centre
Batibox | ref. 0 895 90

Couvercle DCL universel pour boîte Batibox point de centre

13,08

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Crochet pour suspension de luminaire Batibox béton - longueur 85mm
Batibox | ref. 0 895 83

Crochet pour suspension de luminaire Batibox béton - longueur 85mm

3,95

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution