produit

102 produits
Hublot fonctionnel blanc standard Astreo LED 800lm à détection HF 4000K
Astréo | ref. SL532185

Hublot fonctionnel blanc standard Astreo LED 800lm à détection HF 4000K

134,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Hublot fonctionnel blanc standard Astreo LED 1400lm à détection HF 4000K
Astréo | ref. SL532187

Hublot fonctionnel blanc standard Astreo LED 1400lm à détection HF 4000K

150,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Hublot fonctionnel blanc standard Astreo LED 800lm avec fonction ON et OFF 4000K
Astréo | ref. SL532180

Hublot fonctionnel blanc standard Astreo LED 800lm avec fonction ON et OFF 4000K

90,71

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Hublot blanc standard avec diffuseur polycarbonate transparent Super 400 à détection HF et douille E27 à équiper
Super 400 | ref. 500 570

Hublot blanc standard avec diffuseur polycarbonate transparent Super 400 à détection HF et douille E27 à équiper

130,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Hublot blanc standard à diffuseur en polycarbonate transparent Super 400 avec fonction ON et OFF et douille E27 à équiper
Super 400 | ref. 500 270

Hublot blanc standard à diffuseur en polycarbonate transparent Super 400 avec fonction ON et OFF et douille E27 à équiper

51,52

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Hublot Chartres Origine standard blanc taille 1 fonction ON et OFF avec douille E27 à équiper
Chartres | ref. 514 270

Hublot Chartres Origine standard blanc taille 1 fonction ON et OFF avec douille E27 à équiper

91,89

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Hublot fonctionnel blanc MAP 400 avec fonction ON et OFF et douille E27 à équiper
MAP 400 | ref. 400 270

Hublot fonctionnel blanc MAP 400 avec fonction ON et OFF et douille E27 à équiper

18,81

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Outil pour vis anti-démontage pour Hublots
ref. 489 990

Outil pour vis anti-démontage pour Hublots

41,84

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Hublot Chartres Infini antivandale blanc à détection HF taille 1 à LED 2000lm
Chartres Infini | ref. SL532064

Hublot Chartres Infini antivandale blanc à détection HF taille 1 à LED 2000lm

462,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Hublot Chartres Essentiel standard blanc taille 1 à LED 1000lm fonction ON et OFF
Chartres Essentiel | ref. SL532100

Hublot Chartres Essentiel standard blanc taille 1 à LED 1000lm fonction ON et OFF

199,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Hublot fonctionnel blanc antivandale Astreo LED 1400lm avec fonction ON et OFF 4000K
Astréo | ref. SL532192

Hublot fonctionnel blanc antivandale Astreo LED 1400lm avec fonction ON et OFF 4000K

133,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Hublot Chartres Essentiel standard blanc taille 1 à LED 1000lm avec détection HF
Chartres Essentiel | ref. SL532140

Hublot Chartres Essentiel standard blanc taille 1 à LED 1000lm avec détection HF

276,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Hublot Chartres Essentiel standard blanc taille 1 à LED 1500lm avec détection HF
Chartres Essentiel | ref. SL532146

Hublot Chartres Essentiel standard blanc taille 1 à LED 1500lm avec détection HF

304,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Hublot fonctionnel blanc antivandale Astreo LED 1400lm à détection HF 4000K
Astréo | ref. SL532197

Hublot fonctionnel blanc antivandale Astreo LED 1400lm à détection HF 4000K

172,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Hublot Chartres Essentiel standard blanc taille 1 à LED 1500lm fonction ON et OFF
Chartres Essentiel | ref. SL532106

Hublot Chartres Essentiel standard blanc taille 1 à LED 1500lm fonction ON et OFF

226,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Hublot fonctionnel blanc standard Astreo LED 1400lm avec fonction ON et OFF 4000K
Astréo | ref. SL532182

Hublot fonctionnel blanc standard Astreo LED 1400lm avec fonction ON et OFF 4000K

110,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Hublot rond étanche Koro complet avec couronne de finition clipsable
Koro | ref. 0 624 27

Hublot rond étanche Koro complet avec couronne de finition clipsable

59,56

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Module Détection HF de rechange pour hublots et luminaires encastrés fluorescents et E27
Koréo | ref. 514 999

Module Détection HF de rechange pour hublots et luminaires encastrés fluorescents et E27

161,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Hublot rectangulaire étanche Plexo avec diffuseur clair pour lampe E27
Plexo | ref. 0 624 00

Hublot rectangulaire étanche Plexo avec diffuseur clair pour lampe E27

52,55

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Hublot rectangulaire étanche Plexo avec diffuseur rouge pour lampe E27
Plexo | ref. 0 624 02

Hublot rectangulaire étanche Plexo avec diffuseur rouge pour lampe E27

56,77

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Hublot rond étanche Koro pour lampe E27
Koro | ref. 0 624 25

Hublot rond étanche Koro pour lampe E27

54,79

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Hublot Chartres Origine antivandale blanc taille 1 fonction ON et OFF avec douille E27 à équiper
Chartres | ref. 714 270

Hublot Chartres Origine antivandale blanc taille 1 fonction ON et OFF avec douille E27 à équiper

107,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Hublot ovale Chartres Origine standard blanc fonction ON et OFF avec douille E27 à équiper
Chartres | ref. 544 270

Hublot ovale Chartres Origine standard blanc fonction ON et OFF avec douille E27 à équiper

137,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Hublot Chartres Origine standard noir taille 1 fonction ON et OFF avec douille E27 à équiper
Chartres | ref. 514 276

Hublot Chartres Origine standard noir taille 1 fonction ON et OFF avec douille E27 à équiper

91,89

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution