Télécharger l'image en grand format

Prise à connexion magnétique non indexée Mosaic pour manipulateur appel seul

Mosaic, prise pour manipulateur d'appel infirmière, complète à poser sur tous types de supports

104,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Prise à connexion magnétique non indexée Mosaic pour manipulateur appel seul d'infirmière - Livrée complète avec support et plaque
  • Pour manipulateur référence 078281 ou 078201
  • 2 modules
  • Blanc antimicrobien, contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface

Avantages

  • Connexion magnétique entre manipulateur et prise
  • Ejectabilité dans tous les sens avec couple d'arrachage étudié pour éviter la détérioration du matériel

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoires électriques
    Autre
  • Type d'accessoires mécaniques
    Autre
  • Largeur
    82mm
  • Hauteur
    82mm
  • Profondeur
    43mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    5-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-70°C
  • Type de tension
    DC
  • Couleur
    Blanc
  • Sans halogène
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Section de câble (Min-Max)
    0.2-2.5mm²
  • Mode de pose
    Saillie/encastré
  • Adressable
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414971598591

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations