Onduleur

produit

191 produits
Onduleur Keor multiplug avec 6 prises de courant 2P+T et disjoncteur intégré - 600VA 360W - autonomie 10 à 15 minutes
Keor | ref. 3 100 83

Onduleur Keor multiplug avec 6 prises de courant 2P+T et disjoncteur intégré - 600VA 360W - autonomie 10 à 15 minutes

218,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Onduleur monophasé Keor PDU avec 8 prises 2P+T - 800VA 480W - autonomie 10 à 15 minutes
Keor | ref. 3 103 30

Onduleur monophasé Keor PDU avec 8 prises 2P+T - 800VA 480W - autonomie 10 à 15 minutes

615,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Onduleur Keor multiplug avec 6 prises de courant 2P+T et disjoncteur intégré - 800VA 480W - autonomie 10 à 15 minutes
Keor | ref. 3 100 84

Onduleur Keor multiplug avec 6 prises de courant 2P+T et disjoncteur intégré - 800VA 480W - autonomie 10 à 15 minutes

275,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Onduleur tour Keor SP line interactive 2 prises 2P+T et 2 prises IEC - 1500VA 900W - autonomie 5 à 30 minutes - port USB
Keor SP | ref. 3 101 91

Onduleur tour Keor SP line interactive 2 prises 2P+T et 2 prises IEC - 1500VA 900W - autonomie 5 à 30 minutes - port USB

808,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Onduleur tour Keor SP line interactive 2 prises 2P+T et 2 prises IEC - 1000VA 600W - autonomie 5 à 30 minutes - port USB
Keor SP | ref. 3 101 88

Onduleur tour Keor SP line interactive 2 prises 2P+T et 2 prises IEC - 1000VA 600W - autonomie 5 à 30 minutes - port USB

582,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Onduleur tour Keor SP line interactive avec 1 prise 2P+T et 1 prise IEC - 800VA 480W - autonomie 5 à 30 minutes
Keor SP | ref. 3 101 85

Onduleur tour Keor SP line interactive avec 1 prise 2P+T et 1 prise IEC - 800VA 480W - autonomie 5 à 30 minutes

386,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Onduleur tour Keor SP line interactive avec 1 prise 2P+T et 1 prise IEC - 600VA 360W - autonomie 5 à 30 minutes
Keor SP | ref. 3 101 82

Onduleur tour Keor SP line interactive avec 1 prise 2P+T et 1 prise IEC - 600VA 360W - autonomie 5 à 30 minutes

257,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Onduleur

Dans le domaine de la gestion de l'énergie et de la protection des équipements électriques, l'onduleur (ou alimentation électrique sans interruption) est un composant essentiel à utiliser pour garantir une alimentation électrique stable et sécurisée. En effet, les équipements électroniques qui ne sont pas correctement protégés par des onduleurs risquent d’être affectés par les perturbations sur les réseaux. Les événements électriques - tels qu’une chute de tension, une coupure de courant, les retours de courant, les surtensions ou tout autre problème de tension ou de fréquence - peuvent entraîner des conséquences graves comme une interruption de services, une perte de données et d’informations ou une défaillance, voire un endommagement, des appareils électroniques.

Notre gamme d'onduleurs permet de répondre à une multitude de besoins en matière de puissances, d’autonomie et de fonctionnalités.

Faites votre choix parmi nos diverses solutions pour alimenter les charges et protéger efficacement les équipements clés (ordinateurs, serveurs…) pour l’activité de vos clients :

  • solutions monophasées ou triphasées, modulaires ou conventionnelles
  • technologie de type line interactive, off-line ou on-line à double conversion
  • batteries haute qualité fournissant une autonomie optimale
  • grande diversité de fonctions assurant une réponse quels que soient les besoins : prises électriques, ports USB, indicateurs LED, écran LCD, etc.
  • large gamme d’accessoires : cartes réseau (interface de communication pour la gestion des onduleurs), capteurs de température ou encore signalisation lumineuse
  • solution pertinente garantie pour tous les environnements et toutes les applications : systèmes informatiques, installations domestiques, petits commerces, grands tertiaire, industrielles, transports, data center, etc.
  • versions permettant une configuration en armoire simple ou double suivant la puissance de sortie.

Garants d’une véritable efficacité énergétique, les onduleurs sont à compléter avec des solutions telles que les disjoncteurs et interrupteurs modulaires ou les parafoudres pour une protection complète de vos installations. Vous avez ainsi tous les outils en main pour créer des réseaux hautement sécurisés et conformes aux normes (IEC ou autres).