Télécharger l'image en grand format

Etiquette de signalisation pour BAES avec flèche à 45° repositionnable et recyclable

  • Ref. 0 626 87
  • LEGRAND

Etiquettes de signalisation repositionnables, pouvant être installées sur les blocs d'éclairage Kickspot

13,39

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Pour références : 062514, 062524, 062554, 062614, 062624, 062674, 062654, 062824, 062924
  • Etiquette Flèche à 45° - Pour BAES et LSC Kickspot
  • A associer en complément de l'étiquette fournie avec les BAES références 062514, 062524, 062574, 062686, 062824 et 062924
  • Visible depuis une distance de 20m (conformément à la norme européenne EN 1838)
  • Conformes à l'arrêté du 4 novembre 1993 (signalisation de sécurité sur les lieux de travail) et à la norme NF X 08-003 : juillet 2006 (couleurs et signaux de sécurité)

Les + utilisation

Permet de répondre aux principales directions de signalisation d'évacuation

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Feuillet/plaque inséré(e)
  • Signification du pictogramme
    Itinéraire de secours
  • Bilatéral
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060626877

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations