Télécharger l'image en grand format

Onduleur rack ou tour Daker DK Plus avec batterie 5000VA 5000W

  • Ref. 3 101 73
  • DAKER DK PLUS
  • Legrand Energies Solutions

Daker DK Plus, onduleur tour ou rack monophasé on-line double conversion VFI pour applications IT (serveurs téléphonie...), automation industrielle, applications critiques en envionnement industriel/civil (systèmes de sécurité...)


Caractéristiques produit

  • Onduleur monophasé Daker DK Plus équipé de batterie - Installation en aval de groupes électrogènes
  • Puissance :- nominale : 5000VA - active : 5000W
  • Possibilité de tester à distance les principales fonctions, de communiquer par SNMP/Internet/adaptateur réseau, d'accéder aux fonctions de l'onduleur par internet et d'envoyer à l'utilisateur un SMS en cas d'évènements spécifiques
  • Possibilité de protection des équipements ou systèmes à distance grâce à l'interface réseau interne référence 310931 - By-pass automatique (intégré) ou manuel (optionnel) garantissant la continuité de l'alimentation pour les charges critiques - Commutateur de by-pass disponible pour la maintenance
  • Autonomie : 5 minutes - Poids : 60Kg - Slot intégré permettant d'installer une interface de communication à commander séparément pour une connexion au réseau Ethernet et possibilité de connecter une interface contact sec pour commander des voyants de signalisation par exemple

Recommandations / restrictions d’usages

  • Les valeurs d'autonomie sont estimées en minutes et peuvent varier en fonction des caractéristiques de la charge, des conditions d'utilisation et de l'environnement

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Tension d'entrée (Min-Max)
    176-280V
  • Fréquence primaire (Min-Max)
    47.5-63Hz
  • Nombre de phases primaires
    1
  • Tension de sortie (Min-Max)
    228-232V
  • Fréquence secondaire (Min-Max)
    50-60Hz
  • Puissance effective de sortie
    5000W
  • Puissance apparente de sortie
    5000VA
  • Nombre de phases secondaires
    1
  • SNMP
    Oui
  • Type de tension
    AC
  • Hauteur
    440mm
  • Largeur
    196mm
  • Profondeur
    680mm
  • Poids
    60kg
  • Temps de pontage à pleine charge
    2min
  • Possibilité de gestion du réseau
    Oui
  • Technologie USV
    En ligne
  • Type de construction
    Appareil 482,6 mm (19 pouces)
  • Distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
    3%
  • Facteur de puissance cos phi à la sortie
    1
  • Efficacité totale
    94%
  • Efficacité en mode éco
    97%
  • Contact de commutation hors tension
    Non
  • Fonction de coupure automatique
    Non
  • Raccordement d'entrée
    Raccordement fixe
  • Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
    8
  • Nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
    2
  • Nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
    1
  • Classe de protection (IP)
    IP21
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    0-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    0-50°C
  • Courant d'alimentation (Min-Max)
    27.5-27.5A
  • Niveau sonore
    50dB
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Type de charge
    Universel
  • Avec prise
    Oui
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Code CEI (Pack1)
    VRLA
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Plomb
  • Nombre de Pack 1
    1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    1660g
  • Localisation Pack1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1)
    I : Industriel (Pas Portable)
  • EAN/Gencode
    3414970826954

Logiciels et configurateurs