Hublot

produit

102 produits
Hublot fonctionnel blanc standard Astreo LED 800lm à détection HF 4000K
Astréo | ref. SL532185

Hublot fonctionnel blanc standard Astreo LED 800lm à détection HF 4000K

132,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Hublot fonctionnel blanc standard Astreo LED 800lm avec fonction ON et OFF 4000K
Astréo | ref. SL532180

Hublot fonctionnel blanc standard Astreo LED 800lm avec fonction ON et OFF 4000K

88,96

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Hublot fonctionnel blanc standard Astreo LED 1400lm à détection HF 4000K
Astréo | ref. SL532187

Hublot fonctionnel blanc standard Astreo LED 1400lm à détection HF 4000K

147,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Hublot blanc standard avec diffuseur polycarbonate transparent Super 400 à détection HF et douille E27 à équiper
Super 400 | ref. 500 570

Hublot blanc standard avec diffuseur polycarbonate transparent Super 400 à détection HF et douille E27 à équiper

127,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Hublot blanc standard à diffuseur en polycarbonate transparent Super 400 avec fonction ON et OFF et douille E27 à équiper
Super 400 | ref. 500 270

Hublot blanc standard à diffuseur en polycarbonate transparent Super 400 avec fonction ON et OFF et douille E27 à équiper

50,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Hublot Chartres Origine standard blanc taille 1 fonction ON et OFF avec douille E27 à équiper
Chartres | ref. 514 270

Hublot Chartres Origine standard blanc taille 1 fonction ON et OFF avec douille E27 à équiper

90,09

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Hublot fonctionnel blanc MAP 400 avec fonction ON et OFF et douille E27 à équiper
MAP 400 | ref. 400 270

Hublot fonctionnel blanc MAP 400 avec fonction ON et OFF et douille E27 à équiper

18,44

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Outil pour vis anti-démontage pour Hublots
ref. 489 990

Outil pour vis anti-démontage pour Hublots

41,02

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Hublot Chartres Essentiel standard blanc taille 1 à LED 1000lm avec détection HF
Chartres Essentiel | ref. SL532140

Hublot Chartres Essentiel standard blanc taille 1 à LED 1000lm avec détection HF

271,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Hublot Chartres Essentiel standard blanc taille 1 à LED 1500lm fonction ON et OFF
Chartres Essentiel | ref. SL532106

Hublot Chartres Essentiel standard blanc taille 1 à LED 1500lm fonction ON et OFF

222,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Hublot fonctionnel blanc antivandale Astreo LED 1400lm à détection HF 4000K
Astréo | ref. SL532197

Hublot fonctionnel blanc antivandale Astreo LED 1400lm à détection HF 4000K

168,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Hublot fonctionnel blanc antivandale Astreo LED 1400lm avec fonction ON et OFF 4000K
Astréo | ref. SL532192

Hublot fonctionnel blanc antivandale Astreo LED 1400lm avec fonction ON et OFF 4000K

131,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Hublot Chartres Essentiel standard blanc taille 1 à LED 1500lm avec détection HF
Chartres Essentiel | ref. SL532146

Hublot Chartres Essentiel standard blanc taille 1 à LED 1500lm avec détection HF

298,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Hublot Chartres Infini antivandale blanc à détection HF taille 1 à LED 2000lm
Chartres Infini | ref. SL532064

Hublot Chartres Infini antivandale blanc à détection HF taille 1 à LED 2000lm

453,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Hublot Chartres Essentiel standard blanc taille 1 à LED 1000lm fonction ON et OFF
Chartres Essentiel | ref. SL532100

Hublot Chartres Essentiel standard blanc taille 1 à LED 1000lm fonction ON et OFF

195,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Hublot fonctionnel blanc standard Astreo LED 1400lm avec fonction ON et OFF 4000K
Astréo | ref. SL532182

Hublot fonctionnel blanc standard Astreo LED 1400lm avec fonction ON et OFF 4000K

108,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Hublot rond étanche Koro complet avec couronne de finition clipsable
Koro | ref. 0 624 27

Hublot rond étanche Koro complet avec couronne de finition clipsable

58,39

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Module Détection HF de rechange pour hublots et luminaires encastrés fluorescents et E27
Koréo | ref. 514 999

Module Détection HF de rechange pour hublots et luminaires encastrés fluorescents et E27

157,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Hublot rectangulaire étanche Plexo avec diffuseur clair pour lampe E27
Plexo | ref. 0 624 00

Hublot rectangulaire étanche Plexo avec diffuseur clair pour lampe E27

51,52

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Hublot rectangulaire étanche Plexo avec diffuseur rouge pour lampe E27
Plexo | ref. 0 624 02

Hublot rectangulaire étanche Plexo avec diffuseur rouge pour lampe E27

55,66

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Hublot rond étanche Koro pour lampe E27
Koro | ref. 0 624 25

Hublot rond étanche Koro pour lampe E27

53,72

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Hublot Chartres Origine antivandale blanc taille 1 fonction ON et OFF avec douille E27 à équiper
Chartres | ref. 714 270

Hublot Chartres Origine antivandale blanc taille 1 fonction ON et OFF avec douille E27 à équiper

105,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Hublot ovale Chartres Origine standard blanc fonction ON et OFF avec douille E27 à équiper
Chartres | ref. 544 270

Hublot ovale Chartres Origine standard blanc fonction ON et OFF avec douille E27 à équiper

135,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Hublot Chartres Origine standard noir taille 1 fonction ON et OFF avec douille E27 à équiper
Chartres | ref. 514 276

Hublot Chartres Origine standard noir taille 1 fonction ON et OFF avec douille E27 à équiper

90,09

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution