Céliane

La gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne

produit

1281 produits
Poussoir à clé 3 positions Céliane inverseur avec arrêt 10A 230V
Céliane | ref. 0 670 39

Poussoir à clé 3 positions Céliane inverseur avec arrêt 10A 230V

126,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur temporisé sans neutre Céliane 2 fils 1000W
Céliane | ref. 0 670 51

Interrupteur temporisé sans neutre Céliane 2 fils 1000W

174,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur ou va-et-vient témoin sans neutre Céliane 4A maxi
Céliane | ref. 0 670 07

Interrupteur ou va-et-vient témoin sans neutre Céliane 4A maxi

79,31

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur à clé 2 positions Céliane 2NO 10A 230V
Céliane | ref. 0 670 09

Interrupteur à clé 2 positions Céliane 2NO 10A 230V

126,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Détecteur mural de balisage Céliane 20lux
Céliane | ref. 0 670 93

Détecteur mural de balisage Céliane 20lux

169,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur ou va-et-vient ou commande de VMC Céliane 10AX 230V~
Céliane | ref. 0 670 01

Interrupteur ou va-et-vient ou commande de VMC Céliane 10AX 230V~

9,71

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Voyant témoin 230V Céliane pour câblage phase distribuée 3mA - pour mécanismes Céliane
Céliane | ref. 0 676 88

Voyant témoin 230V Céliane pour câblage phase distribuée 3mA - pour mécanismes Céliane

14,97

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Voyant témoin 230V Céliane pour câblage existant 3mA - pour mécanismes Céliane
Céliane | ref. 0 676 85

Voyant témoin 230V Céliane pour câblage existant 3mA - pour mécanismes Céliane

19,92

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Voyant lumineux 230V 0,15mA - pour mécanismes Céliane
Céliane | ref. 0 676 86

Voyant lumineux 230V 0,15mA - pour mécanismes Céliane

14,97

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Couronne lumineuse 230V Céliane fonction témoin ou lumineux
Céliane | ref. 0 676 70

Couronne lumineuse 230V Céliane fonction témoin ou lumineux

37,84

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur ou va-et-vient sans Neutre Céliane - 4A
Céliane | ref. CM0007

Interrupteur ou va-et-vient sans Neutre Céliane - 4A

Interrupteur bipolaire Céliane - 16AX

Nouveauté

Céliane | ref. CM0020

Interrupteur bipolaire Céliane - 16AX

25,72

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Télérupteur silencieux 300W LED Céliane
Céliane | ref. CM0070

Télérupteur silencieux 300W LED Céliane

93,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Variateur pour ballast Céliane avec Neutre
Céliane | ref. CM0061

Variateur pour ballast Céliane avec Neutre

115,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur ou va-et-vient à tirage Céliane - 10AX 250V~
Céliane | ref. CM0008

Interrupteur ou va-et-vient à tirage Céliane - 10AX 250V~

38,55

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Variateur Céliane sans Neutre - 2 fils 125W LED livré complet - Blanc avec plaque Blanc Emaillé
Céliane | ref. CB9060

Variateur Céliane sans Neutre - 2 fils 125W LED livré complet - Blanc avec plaque Blanc Emaillé

110,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur à clé Céliane pour BAES
Céliane | ref. CM0073

Interrupteur à clé Céliane pour BAES

153,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur sans contact Céliane avec ou sans neutre pour commande d'éclairage 200W LED
Céliane | ref. 0 670 40

Interrupteur sans contact Céliane avec ou sans neutre pour commande d'éclairage 200W LED

71,18

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur ou va-et-vient à tirage Céliane 10AX livré avec cordon
Céliane | ref. 0 670 10

Interrupteur ou va-et-vient à tirage Céliane 10AX livré avec cordon

46,57

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur ou va-et-vient Céliane Surface tactile avec neutre 1000 W - blanc
Céliane | ref. 0 670 17

Interrupteur ou va-et-vient Céliane Surface tactile avec neutre 1000 W - blanc

35,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Variateur tactile avec neutre 300 W Céliane - titane
Céliane | ref. 0 670 47

Variateur tactile avec neutre 300 W Céliane - titane

73,29

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Variateur tactile avec neutre 300 W Céliane - graphite
Céliane | ref. 0 670 48

Variateur tactile avec neutre 300 W Céliane - graphite

73,29

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prêt-à-poser Céliane créer un va-et-vient avec 1 commande sans fils et 1 interrupteur 230V~ livré complet titane
Céliane | ref. 0 676 33

Prêt-à-poser Céliane créer un va-et-vient avec 1 commande sans fils et 1 interrupteur 230V~ livré complet titane

162,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Voyant lumineux Céliane 230V~ pour interrupteur bipolaire et permutateur - Blanc
Céliane | ref. CM0224

Voyant lumineux Céliane 230V~ pour interrupteur bipolaire et permutateur - Blanc

13,77

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Céliane™ : l'appareillage électrique design et innovant

Découvrez Céliane™, la gamme iconique d’appareillage électrique au design moderne et épuré. Alliant esthétisme, innovation et facilité d’installation, Céliane™ s’intègre parfaitement dans tous les environnements, pour des travaux en neuf ou en rénovation.

Disponible avec une large variété de plaques de finition (Déco, Métal, Vintage, Matière), et des enjoliveurs élégants en Blanc, Noir ou Titanium, la gamme permet une personnalisation esthétique avancée. Les plaques sont proposées en version 1 à 4 postes, montage horizontal ou vertical, ainsi qu’en entraxe 57mm (2 ou 3 postes).

Des fonctionnalités innovantes pour faciliter l'installation

Pensée pour simplifier le quotidien des professionnels, la gamme Céliane™ intègre des solutions techniques avancées :

  • interrupteurs au doigt flottant ou à anneau pour une ergonomie améliorée
  • interrupteur sans contact
  • variateur Céliane™ Rotary, idéal pour ajuster l’ambiance lumineuse selon les besoins
  • prise Surface Confort, la plus compacte du marché, parfaitement adaptée aux petits espaces
  • chargeurs USB Power Delivery, dont USB Type-C, pour une recharge rapide et performante.
  • peigne Rapido, un système intelligent permettant de réduire considérablement le temps de raccordement entre les prises

Une flexibilité d’intégration exceptionnelle

Céliane™ est conçue pour s’adapter à tous les projets :

  • Installation facile dans les bâtiments neufs comme en rénovation
  • Compatibilité avec les anciennes boîtes d’encastrement de 30mm, un gain de temps non négligeable pour les électriciens

La gamme Céliane est également disponible en version connectée pour tous les projets de domotique, pour un logement connecté, pour apporter toujours plus de confort et de sécurité, en chantier neuf comme en rénovation.

Pour accompagner les électriciens dans leurs projets, Céliane™ est entièrement configurable via l'App Legrand Pro. Cette application permet de concevoir rapidement des installations personnalisées, en intégrant toutes les fonctions des gammes Céliane, Mosaic, dooxie, Plexo, Living Now, etc.

Les professionnels peuvent également utiliser Legrand Config Pro un outil en ligne gratuit, pour créer des listes de matériel précises et optimisées, facilitant la préparation des chantiers et des devis, en Céliane, mais également avec les autres gammes d’appareillage Legrand