Télécharger l'image en grand format

Interface professionnelle réseau externe modèle CS 141 pour onduleurs

  • Ref. 3 109 32
  • Legrand Energies Solutions

Interface réseau pour onduleur tour monophasé line interactive

1340,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • Interface réseau externe professionnelle pour onduleur, modèle CS 141
  • - Mémorisation des événements dans des fichiers journaux horodatés - Mémorisation périodique des principaux paramètres de fonctionnement - Envoi d’email- Envoi de messages trap SNMP - MODBUS sur IP - Exécution des programmes à distance
  • - Exécution d’actions programmées : - 1 licence RCCMD incluse : - 1 Gbit avec fonction de reconnaissance- Affichage de messages pop-up, extinction et exécution commandes personnalisées sur des ordinateurs distants (il est nécessaire que l’agent logiciel RCCMD soit installé sur ces ordinateurs)- BACnet IP- Exécution de programmes personnalisés :- MODBUS sur RS232
  • 3 licences RCCMD incluses

Avantages

  • Port de communication RS 232/RS 485
  • Supporte le RFC1628 MIB (standard onduleurs MIB) et les extensions MIB pour utilisation avec les capteurs de température et d'humidité et le SensorManager II

Les + installation

Ne requière pas de logiciel externe

Les + utilisation

Mise à jour logicielle gratuite sur Internet

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Vidéos d'aide à l'installation / paramétrage produit 

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Interface réseau
  • Accessoire
    Oui
  • Pièce détachée
    Non
  • Largeur
    69mm
  • Hauteur
    35mm
  • Profondeur
    126mm
  • EAN/Gencode
    3414970911902

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations