Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Solution de brassage déportée 0U LCS³ pour fixation universelle pour 2 cassettes Haute Densité

  • Ref. 0 321 03
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, solution de brassage déportée pour fixation universelle

53,96

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Kit Zero-U LCS³ pour fixation sur montants 19'', faux-plancher, chemin de câble fil et tôle, structure de baie...
  • Reçoit jusqu'à 2 cassettes Haute Densité slim références 032168, 032169 et 032170, ou jusqu'à 2 cassettes Haute Densité MTP références 032159 et 032160, ou 1 cassette préconnectorisée ou équipée + pigtails

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs
    24
  • Adapté au nombre de modules d'insertion
    1
  • Avec plaque frontale
    Non
  • Avec boîtier
    Non
  • Avec pigtails
    Non
  • Type de fibre
    Autre
  • Couleur
    Argent
  • Mode de pose
    Autre
  • Hauteur
    66mm
  • Largeur
    218mm
  • Profondeur
    184mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Classe de protection (IP)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -20-60°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-60°C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • précâblé
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Equipé d'une porte ou couvercle
    Non
  • Maintien du cable
    Autre
  • EAN/Gencode
    3414971939509

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Solution de brassage déportée 0U LCS³ pour fixation universelle pour 2 cassettes Haute Densité

À associer