Télécharger l'image en grand format

Panneau de brassage 50 ports RJ45 110 connect

  • Ref. 0 335 79
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, panneau de brassage permettant d'assurer la mise à disposition de prises RJ45 pour les lignes téléphoniques, en neuf comme en rénovation

200,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Panneau de brassage 50 ports RJ45 - 110 connect
  • Panneau et bloc pour arrivée téléphonique
  • 19pouces
  • 1U

Les + utilisation

Permet un seul type de connexion : contacts pour téléphone numérique 3-6 et 4-5 - Assure la mise à disposition de prises RJ45 pour les lignes téléphoniques (catégorie 3)

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Nombre de jacks/coupleurs
    50
  • Adapté au nombre de jacks/coupleurs
    50
  • Type de connecteur
    RJ45 8(8)
  • Blindé
    Non
  • Catégorie
    3
  • Type de connexion
    110
  • Nombre d'unités en hauteur (HE)
    1
  • Couleur
    Noir
  • Mode de pose
    Encastrement 482,6 mm (19 pouces)
  • Hauteur
    43.8mm
  • Largeur
    482.6mm
  • Profondeur
    104.9mm
  • EAN/Gencode
    3245060335793

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations