Thermostat Intelligent connecté Netatmo pour chaudière et pompe à chaleur - saillie
- Ref. NTH-PRO
- NETATMO
Thermostat Intelligent Netatmo, pour le contrôle de chauffage individuel en combinant confort et économies d'énergie au quotidien
244,20 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 4 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
- Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté
Caractéristiques produit
- 1 Thermostat - 1 Support Mobile + plaque murale - 1 Relais - 1 adaptateur chaudière - 1 adaptateur secteur -1 platine murale - 4 films adhésifs de couleur - 3 piles AAA 4 vis + 4 chevilles - 2 guides d'installation
- Compatible avec Google Assistant, HomeKit, Amazon Alexa
- Compatible avec une majorité de chaudières et pompes à chaleur
- À poser sur une table (sans fil) ou à fixer au mur
Avantages
- Contrôlez le Thermostat Intelligent depuis votre smartphone
- La fonction Auto-Adapt intègre la météo et les caractéristiques thermiques de votre maison pour garantir la température voulue
- Faites des économies grâce au planning de chauffage et chauffez votre maison selon vos besoins. En vacances ? Programmez les modes Absent et Hors-Gel.
Les + installation
Moins d'une heure pour installer le produit
Les + utilisation
Combinez confort et économies d’énergie au quotidien
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.588 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p68 édition 2024) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p41 édition 2024) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix installations connectées "with Netatmo" (p.572, 573 et 575 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- Directive ERP Thermostat Intelligent Connecté Netatmo Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice QSG2-2-NTH-V1-WEB Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Ma maison simplement connectée : découvrez le guide du Pro Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Prime pour l'installation d'un système de pilotage connecté du chauffage pièce par pièce Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- legrand-efficacite-energetique-maitrisez-votre-energie-reduisez-vos-depenses.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type de régulation on/off Oui
- Modulation du type de régulation Non
- Protocole de communication Autre
- Type d'alimentation électrique Autre
- Raccordement 2-fils intégral
- Avec récepteur Oui
- Plage de mesure (Min-Max) 0-50°C
- Capteur externe Non
- Avec rétraction thermique Non
- Caractéristique de réglage PID
- Auto-apprentissage Oui
- Adapté aux chauffages Oui
- Nombre de sorties chauffage 1
- Adapté aux climatiseurs Non
- Ventilation Non
- Valeur différentielle (Min-Max) 0.3-0.3K
- Différence ajustable Oui
- Type de capteur/sonde Capteur de résistance
- Température affichée Oui
- Avec affichage Oui
- Type d'horloge Horloge journalière
- Exécution horloge Numérique
- Dérogation Non
- Optimisation Oui
- Avec raccord d'eau Non
- Type d'opération Touche
- Convient pour commande de chauffage au sol Oui
- Convient pour commande de chauffage urbain Oui
- Commande à distance possible Oui
- Compatible IFTTT Oui
- Avec détecteur de présence Non
- Réglage dépendant de la météo Oui
- Nombre de programmes de mise en marche/arrêt 10
- Finition des contacts Contact à fermeture (NO)
- Tension max. contacts 250V
- Classe de protection (IP) IP30
- Couleur Blanc
- Largeur 83mm
- Profondeur 46mm
- Hauteur 83mm
- Classe de la température de contrôle IV
- Consommation d'énergie en courant de veille (solstandby) 0.5W
- Résistance aux chocs (IK) Non applicable
- Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) 0-50°C
- Temperature de stockage (Min-Max) 0-50°C
- Type de tension AC/DC
- Consommation en veille 10mA
- Sans halogène Oui
- Mode de pose Saillie
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
- Code CEI (Pack1) LR 03
- Pile ou Accumulateur (Pack1) Pile (non rechargeable)
- Composition de l'élément (Pack1) Alcaline
- Nombre de Pack 1 3
- Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
- Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 33g
- Localisation Pack1 Compris dans le Packaging
- Type réglementaire (Pack1) P : Portable (Format Standard)
- Objet connecté Oui
- Mode de commande
- Réseau Wifi 2.4G
- RF
- Plateforme de téléchargement d'applications
- App Store
- Google Play Store
- Moyen de pilotage Smartphone apps
- Pilotable à la voix Oui
- Programmable Oui
- Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
- Connectable par box Internet Oui
- Assistants vocaux compatibles
- Google Assistant
- Apple Siri
- Amazon Alexa
- Nom de l'application Home + Control
- Fonction d'usage du produit Gestion Confort Thermique
- Durée des mises à jour logicielles (années) 3
- EAN/Gencode 3700730502665
Formations et services
Formations
- Formation Legrand - Maîtriser l’efficacité énergétique afin de réduire les dépenses - PR1203
- Formation Legrand - Les solutions connectées pour les projets résidentiels supérieurs à 150 m² - PR1224
- E-learning Legrand : introduction à la maison connectée - AF0203
- E-learning Legrand : Branchés SOBRIÉTÉ - AF0804
- E-learning Legrand : Home + Control : visualiser et contrôler la maison - AF0206
- E-learning Legrand : Home + Control : ajuster les réglages et optimiser l’efficacité énergétique - AF0208
- E-learning Legrand : rendre une maison connectée - AF3202
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
0.843 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Questions fréquentes
Domotique et maison connectée
Depuis le 22 novembre 2024, vos clients ne peuvent plus bénéficier de la prime "Coup de pouce Pilotage connecté du chauffage pièce par pièce" pour l'installation d'un thermostat dans leur logement. En effet, l'arrêté a été publié au Journal officiel le 21 novembre 2024 et a pris effet...
En savoir plus Avant-vente
Vos clients dépensent environ 329€ TTC* (tarif professionnel de référence) pour la pose d’un Thermostat connecté Smarther with Netatmo, en remplacement d’un thermostat filaire existant.
En savoir plus Thermostat Intelligent connecté Netatmo pour chaudière et pompe à chaleur - saillie
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main