Télécharger l'image en grand format

Boîtier de mise en saillie pour platines à défilement de noms

  • Ref. 308026
  • Linea 300
  • BTICINO

Linea 300, boîtier saillie, pour une platine de rue à défilement de noms

224,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Boîtier pour platine à défilement de noms référence 308040
  • Dimensions : - Largeur : 340mm- Hauteur : 180mm- Profondeur : 55mm

Les + installation

Pour installation en saillie avec vis de fixation antivandale (clé fournie)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Adaptée aux besoins d'accessibilité des personnes en situation de handicap et conforme à la loi handicap

Information sur la gamme

Linea 300, une gamme complète de platines à boutons-poussoirs et à défilement de noms pour répondre à tous les chantiers de 2 à 4000 appels

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Composition
    Boîtier apparent
  • Nombre d'unités
    2
  • Sens de montage
    Horizontal
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL (équivalent)
    7035
  • Transparent
    Non
  • Avec cadre de recouvrement
    Non
  • Avec entrée de câble
    Oui
  • Avec entrée de câble
    Oui
  • Avec insertion de raccord à écrou
    Oui
  • Résistant aux chocs
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • EAN/Gencode
    8005543479650

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations