Caméra Extérieure Intelligente et connectée avec sirène Netatmo - alu/noir

  • Ref. NOC-S-PRO
  • Netatmo
  • NETATMO

Caméra Extérieure Intelligente Netatmo, pour être alerté en temps réel et capable d'agir en cas d'intrusion


Caractéristiques produit

  • Différencie les personnes, les animaux et les véhicules
  • Sirène avec alarme de forte intensité 105 dB pour faire fuir les intrus
  • Éclairage intégré : caméra alu/noir doublée d’un système d’éclairage intelligent
  • Une utilisation sans aucun abonnement et des mises à jour gratuites
  • Fonction Alert-Zones qui permet de recevoir les notifications adaptées et alertes utiles

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Standard (fixe)
  • Nombre de mégapixels
    4
  • Avec lentille
    Oui
  • Taille de distance focale (Min-Max)
    300-3000mm
  • Montage mural
    Oui
  • Convient pour utilisation à l'extérieur
    Oui
  • Type d'interface
    Wi-Fi/WLAN
  • Protocole
    TCP/IP
  • Power over Ethernet (PoE)
    Sans
  • Protocole d'image
    Autre
  • Propriété du système d'image
    Couleur
  • Intensité de la couleur
    10Bit
  • Avec lampe infrarouge (IR)
    Oui
  • Portée d'infrarouge max.
    15m
  • Avec détecteur de mouvement vidéo
    Oui
  • Capacité de la mémoire
    8GB
  • Protection contre le vandalisme
    Oui
  • Champ de vue horizontal (Min-Max)
    90-100°
  • Champ de vue vertical (Min-Max)
    60-100°
  • Consommation d'énergie
    10W
  • Tension d'alimentation (Min-Max)
    110-240V
  • Type de tension
    AC
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur
    200mm
  • Largeur
    110mm
  • Profondeur
    50mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Oui
  • Compatible avec Google Assistant
    Oui
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Oui
  • Compatible IFTTT
    Oui
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -20-50°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-50°C
  • Courant d'alimentation (Min-Max)
    0.02-0.14A
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Niveau sonore
    105dB
  • Sans halogène
    Oui
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Section de câble (Min-Max)
    0.5-1.5mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Oui
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Oui
  • Entre axe de fixation verticale (Min-Max)
    55-95mm
  • Entre axe de fixation horizontale (Min-Max)
    55-95mm
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Réglage du volume sonore
    Non
  • Adressable
    Oui
  • Type de caméra
    Fixe
  • Angle de vue de la caméra
    100°
  • Type de grade de communication
    Non applicable
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    Réseau Wifi 2.4G
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Oui
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Assistants vocaux compatibles
    • Google Assistant
    • Apple Siri
    • Amazon Alexa
  • Nom de l'application
    Home + Security
  • Fonction d'usage du produit
    Vidéosurveillance
  • Durée des mises à jour logicielles (années)
    3
  • EAN/Gencode
    3700730503754

Caméra Extérieure Intelligente et connectée avec sirène Netatmo - alu/noir

À associer