Etiquette d'évacuation repositionnable et recyclable pour personne à mobilité reduite
- Ref. 0 612 14
- LEGRAND
Etiquettes de signalisation repositionnables, pouvant être installées sur les BAES, BAEH et luminaires pour sources centralisées d'évacuation
11,32 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Pour références : 062525, 062526, 062560, 062625, 062626, 062660
- Etiquette rigide de signalisation d'évacuation repositionnable et recyclable pour personne à mobilité réduite
- Visible depuis une distance de 20m (conformément à la norme européenne EN 1838) - Pictogramme constitué de deux carrés sécables : 1 silhouette d’un personnage en fauteuil roulant (de profil) et 1 flèche horizontale - Permet de baliser les chemins d'évacuation pouvant être empruntés par les Personnes à Mobilité Réduite
- Conforme au règlement de sécurité des ERP (article C0 42 : balisage des dégagements)
- Conformes à l'arrêté du 4 novembre 1993 (signalisation de sécurité sur les lieux de travail) et à la norme NF X 08-003 : juillet 2006 (couleurs et signaux de sécurité)
Les + utilisation
Permet de signaler les chemins d'évacuation pouvant être utilisés par les Personnes à Mobilité Réduite
Recommandations / restrictions d’usages
- A utiliser uniquement avec des BAES DBR
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1128 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Téléchargez la documentation de la nouvelle offre d'éclairage de sécurité connecté Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Feuillet/plaque inséré(e)
- Signification du pictogramme Itinéraire de secours
- Bilatéral Non
- Longueur 100mm
- Largeur 200mm
- Epaisseur de matériau 0.25mm
- EAN/Gencode 3414971361256
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Etiquette d'évacuation repositionnable et recyclable pour personne à mobilité reduite
À associer
Vous aimerez aussi
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
Produit ajouté au comparateur
main