Boîte d'encastrement

produit

22 produits
Couvercle DCL universel pour boîte Batibox applique
Batibox | ref. 0 895 94

Couvercle DCL universel pour boîte Batibox applique

8,71

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Couvercle universel Batibox pour boîte Batibox 2 postes 155x85mm
Batibox | ref. 0 801 82

Couvercle universel Batibox pour boîte Batibox 2 postes 155x85mm

13,61

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Couvercle universel rond Batibox Ø85mm pour boîte 1 poste
Batibox | ref. 0 801 80

Couvercle universel rond Batibox Ø85mm pour boîte 1 poste

4,86

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Couvercle universel carré Batibox 100x100mm pour boîte Ø85mm
Batibox | ref. 0 892 85

Couvercle universel carré Batibox 100x100mm pour boîte Ø85mm

6,94

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Couvercle universel carré Batibox 80x80mm pour boîte 1 poste
Batibox | ref. 0 892 81

Couvercle universel carré Batibox 80x80mm pour boîte 1 poste

3,85

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Couvercle obturateur IP44 Batibox Ø75mm pour applique
Batibox | ref. 0 895 04

Couvercle obturateur IP44 Batibox Ø75mm pour applique

5,25

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Couvercle pour boîte Batibox multimatériaux grand format référence 080126
Batibox | ref. 0 801 96

Couvercle pour boîte Batibox multimatériaux grand format référence 080126

27,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Couvercle pour boîte Batibox multimatériaux grand format référence 080124
Batibox | ref. 0 801 94

Couvercle pour boîte Batibox multimatériaux grand format référence 080124

22,66

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Couvercle DCL universel pour boîte Batibox point de centre
Batibox | ref. 0 895 90

Couvercle DCL universel pour boîte Batibox point de centre

13,08

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Couvercle de pose ou obturateur pour boîte béton Batibox références 081940 ou 081941
Batibox | ref. 0 819 72

Couvercle de pose ou obturateur pour boîte béton Batibox références 081940 ou 081941

1,71

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Couvercle DCL Batibox pour point de centre montage direct Ø120mm
Batibox | ref. 0 895 91

Couvercle DCL Batibox pour point de centre montage direct Ø120mm

14,71

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Couvercle non DCL Batibox béton pour boîte Ø100mm
Batibox | ref. 0 895 71

Couvercle non DCL Batibox béton pour boîte Ø100mm

2,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Couvercle non DCL Batibox béton pour boîte Ø60mm
Batibox | ref. 0 895 72

Couvercle non DCL Batibox béton pour boîte Ø60mm

2,67

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Couvercle de pose pour boîte Batibox béton références 089553 ou 089555 étanche Ø85mm
Batibox | ref. 0 895 68

Couvercle de pose pour boîte Batibox béton références 089553 ou 089555 étanche Ø85mm

2,88

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Couvercle de pose pour boîte Batibox béton références 089553 ou 089555 avec réducteur
Batibox | ref. 0 895 67

Couvercle de pose pour boîte Batibox béton références 089553 ou 089555 avec réducteur

3,56

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Couvercle de fixation pour boîte béton Batibox références 081940 ou 081941
Batibox | ref. 0 819 71

Couvercle de fixation pour boîte béton Batibox références 081940 ou 081941

1,48

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Couvercle DCL Batibox pour point de centre DCL Ø80mm
Batibox | ref. 0 895 92

Couvercle DCL Batibox pour point de centre DCL Ø80mm

14,27

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Couvercle de - finition Batibox béton pour boîte de dérivation grande capacité
Batibox | ref. 0 895 37

Couvercle de - finition Batibox béton pour boîte de dérivation grande capacité

29,68

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Couvercle Batibox béton DCL Ø64mm
Batibox | ref. 0 895 89

Couvercle Batibox béton DCL Ø64mm

8,47

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Couvercle de pose Batibox béton pour boîte de descente rectangulaire
Batibox | ref. 0 895 43

Couvercle de pose Batibox béton pour boîte de descente rectangulaire

2,91

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Couvercle de pose pour boîte Batibox béton manchon point de centre référence 089551
Batibox | ref. 0 895 70

Couvercle de pose pour boîte Batibox béton manchon point de centre référence 089551

2,95

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Couvercle de pose pour boîte Batibox béton référence 089551 avec réducteur
Batibox | ref. 0 895 69

Couvercle de pose pour boîte Batibox béton référence 089551 avec réducteur

3,44

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte d'encastrement

La sécurité et la durabilité du matériel électrique utilisé sont importants à prendre en compte pour l’installation de produits électriques. Pour répondre aux normes BBC (bâtiment basse consommation), les solutions installées doivent également contribuer à l’efficacité énergétique du bâtiment.

Découvrez les boîtes d’encastrement ou boîtiers, des boîtes étanches encastrables qui offrent une meilleure isolation thermique et améliore l’étanchéité à l'air grâce aux entrées souples et enveloppantes. De différentes profondeurs, elles peuvent s’adapter à l’épaisseur des cloisons et se doivent d’être adaptées à divers types de chantiers. Cette solution permet l’installation d’appareillages (interrupteurs et prises électriques) de divers formats et nombres de postes et peut être installée dans divers types de cloisons et de murs, etc.

Dans la gamme Batibox, les boîtes d’encastement sont disponibles en version pour cloisons sèches (ou boîtes placo), maçonnerie, multimatériaux, multimédia, pour prise rasoir, pour écrans tactiles, en boîte pieuvre pour point de centre béton.

La gamme Eco Batibox est une gamme de boîtes d’encastrement étanches (qui renforce la l’étanchéité à l’air et évite les déperditions de chaleur). Produites à partir d'au moins ⅓ tiers de matières recyclées, les boîtes d'encastrement EcoBatibox respectent les directives de la RE2020 : leurs émissions de CO2 sur leur cycle de vie sont prises en compte et elles permettent de garantir l’isolation des bâtiments. Avec leur paroi de 1,9 mm d’épaisseur, ce sont les plus solides du marché. Les membranes s’ouvrent sans outil, et elles s’intègrent parfaitement sous les plaques de finition, en plus d’avoir une étanchéité optimale et une excellente tenue à l’arrachement. 

Les boîtes pavillonnaires sont utilisables dans les faux plafonds et les planchers techniques, et il est également possible de fixer une boîte dans une banche en béton (1 poste ou 2 postes), dans des combles et hourdis ou sur un chambranle. Certaines boîtes sont carrées, rectangulaires, et d’autres ont des obturateurs.

Les boîtiers existent en monoposte et en multiposte (2 postes, 3 postes) et même en grand format pour Mosaic (2x2 postes ou 2x4 à 5 modules ou 2x3 postes ou 2x6 à 8 modules), pour Céliane, pour Soliroc, et pour une installation Living Light en profilé. Des boîtes pour dérivation ou pour appliques sont aussi disponibles. Les profondeurs varient également : 30 mm, 40 mm, 50 mm.

Vous pouvez commander les boîtes sélectionnées par vos soins sous la forme de distributeurs ou bien à l’unité, selon les modèles.

Il est également possible d’utiliser des couvercles, qui peuvent aussi être fournis avec la boîte. Les couvercles sont conçus pour tous types de boîtes : DCL, universel rectangulaire, universel rond, universel carré, pour des boîtes monopostes ou multipostes, pour locaux humides (IP44), pour boîte en béton, pour boîte multimatériaux. Différents types de couvercles existent : couvercles de pose, couvercle de finition, couvercle de fixation, avec réducteur, ou encore couvercle non DCL. Certains couvercles correspondent à une ou plusieurs références précises, et d’autres se choisissent selon la taille de leur diamètre : 80 mm, 60 mm ou encore 100 mm.

Différents modèles de scie cloche pour cloisons sèches existent également : pour les boîtes DCL appliques ou pour les boîtes d’encastrement standards.

Les accessoires pour les boîtes d’encastrement sont variés : écran anti-plâtre pour boîte carrée, vis longue pour toutes boîtes, gabarit de posebague de montage d’appareillage à vis, colle pour boîtes multimatériaux, etc.

Découvrez également les boîtes de dérivation (câbles et gaines de plusieurs diamètres acceptés selon les modèles), les boîtes DCL (pour les luminaires à accrocher au plafond), les douilles DCL pour le raccordement des luminaires à un circuit électrique et les boîtes et prises de sol.