produit

122 produits
Module d'éclairage pour colonne - 500 lux - variation 1-10 v - alu
ref. 0 307 98

Module d'éclairage pour colonne - 500 lux - variation 1-10 v - alu

Module d'éclairage pour colonne - 500 lux - on/off - alu
ref. 0 307 97

Module d'éclairage pour colonne - 500 lux - on/off - alu

Colonne et colonnette

Les colonnes et colonnettes sont des solutions de distribution de courant vertical avec alimentation par le plafond et/ou par le sol. Ces dispositifs, conçus pour le branchement de câbles pour le courant fort ou le courant faible, répondent à beaucoup de configurations d’espace de travail, peuvent ainsi s’adapter à des bureaux divers et mettent à disposition des usagers de nombreuses prises (prises Mosaic 2P+T surface, USB ou RJ45, etc…) aux fonctions diverses et pratiques intégrées. Solutions électriques et informatiques pour bureau, elles permettent d’éviter que des câbles ne traversent la pièce, améliorant ainsi la sécurité de l’espace de travail.  

Par exemple, en open space, une colonne 4 compartiments permet d’alimenter jusqu’à 4 postes de travail en courant fort et en courant faible par le sol ou par le plafond. Une colonnette, quant à elle, peut convenir dans un espace de travail plus réduit du fait de sa taille plus petite ou peut s’adapter de manière à assurer une alimentation au plafond. 

Les colonnes à clippage direct ou universelles sont des équipements de bureau électrique qui peuvent être de différentes couleurs (noir ou blanc), plusieurs hauteurs (2,67m, 3,92m, etc.) ou compartiments (de 1 à 4 compartiments) comporter plusieurs faces selon les modèles et différents matériaux pour leur partie supérieure (aluminium, par exemple). Elles peuvent avoir notamment un couvercle PVC et corps PVC ou bien un couvercle et corps en aluminium et bien d’autres combinaisons selon les modèles.  

Les colonnettes, de différentes couleurs (noir ou blanc) et hauteurs également (0,30m, 0,68m), peuvent aussi comporter plusieurs faces selon les modèles et offrent la possibilité d’accéder à des prises à proximité des postes de travail, même lorsqu’il y a moins de place disponible. Des mini-colonnes modulables et extensibles sont également disponibles et peuvent être équipées de prises (2P+T, RJ ou USB). Elles peuvent être complétées d’un support additionnel qui permet l’ajout de modules supplémentaires, livré avec une cloison plastique qui peut assurer la séparation entre le courant fort et le courant faible. 

Des accessoires peuvent venir compléter l’installation et offrent des options de  montage des colonnes et colonnettes. Des clips pour empêcher le glissement ou l’arrachement des mécanismes Mosaic, des supports pour montage de l’appareillage Mosaic sur goulottes ou colonnes, ou encore des liaisons de masse en aluminium pour les goulottes, colonnes ou colonnettes, sont disponibles. 

Consultez notre site afin de trouver de plus amples informations (hauteur, montage, etc.) concernant l’équipement que vous souhaitez utiliser pour votre projet afin d’obtenir des résultats adaptés à la situation de vos clients.