Moulure et plinthe
Les moulures et plinthes Keva permettent le cheminement et la protection des câbles, la remise aux normes d’une installation électrique, l’intégration d’un point d’éclairage ou bien l’ajout d’une prise ou un interrupteur simplement (selon les modèles). Tous les composants de la gamme s’intègrent aisément dans tous les environnements ;
La gamme des moulure et plinthes compte plusieurs produits qui peuvent contenir des câbles électriques et les protéger, dont les fonds de plinthes ou les fonds de moulures, qui sont d’une longueur d’environ 2 mètres selon les modèles. Les moulures et les plinthes comportent 1 ou plusieurs compartiments selon les besoins, un couvercle, et peuvent être de différentes couleurs (blanc Artic ou brun) selon les modèles .
L’appareillage saillie se compose de cadres simples ou doubles (1 poste, 2 postes, format 45x45mm), de boîtes simples ou doubles et d’appareillages (prise de courant 2P+T, RJ45, etc…) et des boîtes de dérivation pour appareillages ou des voyants.
Les angles comportent de nombreuses références, comme par exemple des angles plats (ou plats A ou B) qui permettent d’effectuer la jonction en angle plat de deux moulures de même section, ou encore des angles extérieurs ou intérieurs ou intérieur plat, ou encore angle intérieur 3D pour corniche Keva.
Les couvercles pour plinthes ou moulures peuvent être d’une longueur d’environ mètres selon les modèles, et de différentes dimensions afin de mieux s’adapter à votre chantier. Sont également disponibles des fonds + couvercles qui peuvent être d’une longueur de 1 à 2 mètres, et des joints de couvercle.
Les accessoires de dérivation sont nombreux : té de dérivation 3D (ou avec traitement antimicrobien), boîte de dérivation, passage de plancher, moulure d’angle (vers moulure profondeur 12, 15, 20 mm), etc…
Différents types d’embouts existent : pour moulures Keva LED System, pour moulures Keva de différentes tailles selon les besoins (par exemple 50 x 15 mm ou 32 x 15mm), pour plinthe Keva (embout droit ou gauche) ou encore pour corniches Keva.
Découvrez aussi la goulotte GTL (pour locaux d’habitation existants ou réhabilitation totale) avec ses accessoires (support universel). Pour la protection et le cheminement des câbles en résidentiel ou en tertiaire, vous pouvez également utiliser des goulottes ou des conduits.
Consultez notre site et découvrez les caractéristiques (longueur, largeur, matériau, nombre de modules, etc.) de nos produits Keva ou d’autres gammes (il est possible de filtrer la liste des références afin de faire un choix précis) afin d’offrir les meilleurs services possibles à vos clients. Vous pouvez également accéder à des notices techniques des produits.