Dispositif AIDOO Z-WAVE DAIKIN permettant de gérer des unités à distance. Utilise la technologie sans fil Z-Wave Plus

  • Ref. AZAI6ZWEDA1
  • WEOZ
  • LEGRAND

315,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Fournit une connectivité sans fil fiable et sécurisée.
  • Fonctionne parfaitement avec tous les appareils et contrôleurs certifiés Z-Wave/Z-Wave Plus, quel que soit leur fabricant.
  • Capable de détecter les erreurs de communication.
  • Comprend un port pour l'intégration via Modbus.

Les + installation

Alimentation électrique externe par les unités intérieures, garantissant un fonctionnement fiable.

Information sur la gamme

L’Area Manager WEOZ permet d’optimiser l’efficacité énergétique des bâtiments en permettant la réduction des coûts opérationnels et l’empreinte carbone du site en conformité avec les nouvelles réglementations environnementales et décrets en vigueur (décret tertiaire et décret BACS). Conformément à la politique de cybersécurité de Legrand, WEOZ a fait l’objet d’audits de sécurité des systèmes d’information par des prestataires accrédités. L’Area Manager permet de collecter des données pertinentes et exploitables dans chaque espace grâce à sa compatibilité avec la gamme de détecteurs Light Up et les modules de mesure EMDX3 et EMS CX3. Il permet d’optimiser le CVC (compatible avec les solutions Airzone), l’éclairage et la qualité de l’air. Le dashboard d’exploitation du bâtiment, Building + Manager, permet de visualiser l’ensemble des données multisites, de les analyser et de générer des rapports et statistiques.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Oui
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Radio bidirectionnelle
    Oui
  • Modèle
    RS-485
  • Mode de pose
    Saillie
  • Nombre de canaux
    1
  • Nombre d'appareils max. par canal
    1
  • Protection contre le démontage
    Non
  • Avec affichage LED
    Oui
  • Tension de fonctionnement (Min-Max)
    12-16V
  • Type de tension
    DC
  • Consommation d'énergie
    0.31W
  • Protocole
    Autre
  • Dépendant du fournisseur
    Non
  • Visualisation
    Oui
  • Serveur Web
    Non
  • Interface radio
    Oui
  • Interface IR
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP41
  • Largeur
    92mm
  • Hauteur
    80mm
  • Profondeur
    29mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    0-45°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-70°C
  • Courant d'alimentation (Min-Max)
    0-0.1375A
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Type de charge
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Nombre de borniers
    6
  • Type de connexion
    Cable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Equipé de prise(s) USB
    Non
  • Adressable
    Oui
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3414973038385

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations