Dispositif AIDOO Z-WAVE MITSUBSHI HEAVY permettant de gérer des unités à distance. Utilise la technologie sans fil Z-Wave Plus
- Ref. AZAI6ZWEMHI
- WEOZ
- LEGRAND
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitProduit supprimé
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Permet une communication bidirectionnelle avec les unités de chauffage et de refroidissement
- Chaque appareil gère un climatiseur individuel avec des fonctions telles que la mise en marche/l'arrêt, la sélection de la température de consigne, la sélection de la vitesse du ventilateur, le changement automatique de mode, les programmations horaires, la ventilation constante, la minuterie d'arrêt, la fonction antigel et le chauffage d'appoint pour les installations à 2 tuyaux/2 fils.
- Capable de détecter les erreurs de communication.
- Fonctionne avec les appareils et contrôleurs certifiés Z-Wave/Z-Wave Plus.
- Assure la détection des erreurs pendant la communication, améliorant ainsi la maintenance et la fiabilité.
Avantages
- Fait office de répéteur pour améliorer la fiabilité du réseau Z-Wave.
Les + installation
Alimentation électrique externe par les unités intérieures, garantissant un fonctionnement fiable.
Les + utilisation
Contrôle via l'application Building + Manager, permettant la gestion et la configuration à distance. Disponible pour iOS et Android.
Information sur la gamme
L’Area Manager WEOZ permet d’optimiser l’efficacité énergétique des bâtiments en permettant la réduction des coûts opérationnels et l’empreinte carbone du site en conformité avec les nouvelles réglementations environnementales et décrets en vigueur (décret tertiaire et décret BACS). Conformément à la politique de cybersécurité de Legrand, WEOZ a fait l’objet d’audits de sécurité des systèmes d’information par des prestataires accrédités. L’Area Manager permet de collecter des données pertinentes et exploitables dans chaque espace grâce à sa compatibilité avec la gamme de détecteurs Light Up et les modules de mesure EMDX3 et EMS CX3. Il permet d’optimiser le CVC (compatible avec les solutions Airzone), l’éclairage et la qualité de l’air. Le dashboard d’exploitation du bâtiment, Building + Manager, permet de visualiser l’ensemble des données multisites, de les analyser et de générer des rapports et statistiques.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- legrand-pages-catalogue-weoz.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- Guide technique Weoz Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Weoz : le gestionnaire de bâtiment intelligent pour des espaces optimisés Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Système de bus KNX Non
- Système de bus KNX-radio Non
- Système de bus radio Oui
- Système de bus LON Non
- Système de bus Powernet Non
- Autres systèmes de bus Autre
- Radio bidirectionnelle Oui
- Modèle RS-485
- Mode de pose Saillie
- Nombre de canaux 1
- Nombre d'appareils max. par canal 1
- Protection contre le démontage Non
- Avec affichage LED Oui
- Tension de fonctionnement (Min-Max) 12-16V
- Type de tension DC
- Consommation d'énergie 0.31W
- Protocole Autre
- Dépendant du fournisseur Non
- Visualisation Oui
- Serveur Web Non
- Interface radio Oui
- Interface IR Non
- Classe de protection (IP) IP41
- Largeur 92mm
- Hauteur 80mm
- Profondeur 29mm
- Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) 0-45°C
- Temperature de stockage (Min-Max) -20-70°C
- Courant d'alimentation (Min-Max) 0-0.1375A
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Type de charge Autre
- Sans halogène Oui
- Type de connexion Borne à vis
- Nombre de borniers 6
- Type de connexion Cable
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Equipé de prise(s) USB Non
- Adressable Oui
- Objet connecté Non
- EAN/Gencode 3414973038484
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste