Acheminement et qualité de l'énergie

produit

1130 produits
Armoire de compensation Alpimatic IP30 IK10 avec détection de fumée intégrée 600kVAr 400V 8 gradins
Alpimatic | ref. MH60040

Armoire de compensation Alpimatic IP30 IK10 avec détection de fumée intégrée 600kVAr 400V 8 gradins

Condensateur Alpivar³ 125kVAr 400V réseau triphasé avec cache bornes
Alpivar³ | ref. VH12540CB

Condensateur Alpivar³ 125kVAr 400V réseau triphasé avec cache bornes

Condensateur Alpivar³ 100kVAr 400V réseau triphasé avec cache bornes
Alpivar³ | ref. VH10040CB

Condensateur Alpivar³ 100kVAr 400V réseau triphasé avec cache bornes

Élément droit aluminium XCM 1000 A, longueur 1,5 m, 1 entrée + 1 sortie
XCM | ref. ZU53400147

Élément droit aluminium XCM 1000 A, longueur 1,5 m, 1 entrée + 1 sortie

Élément droit aluminium XCM 800 A, longueur 1,5 m, 1 entrée + 1 sortie
XCM | ref. ZU53400146

Élément droit aluminium XCM 800 A, longueur 1,5 m, 1 entrée + 1 sortie

Élément droit aluminium XCM 315 A, longueur 1,5 m, 1 entrée + 1 sortie
XCM | ref. ZU53400143

Élément droit aluminium XCM 315 A, longueur 1,5 m, 1 entrée + 1 sortie

Élément droit aluminium XCM 400 A, longueur 1,5 m, 1 entrée + 1 sortie
XCM | ref. ZU53400144

Élément droit aluminium XCM 400 A, longueur 1,5 m, 1 entrée + 1 sortie

Élément droit aluminium XCM 630 A, longueur 1,5 m, 1 entrée + 1 sortie
XCM | ref. ZU53400145

Élément droit aluminium XCM 630 A, longueur 1,5 m, 1 entrée + 1 sortie

Élément droit aluminium XCM 250 A, longueur 1,5 m, 1 entrée + 1 sortie
XCM | ref. ZU53400142

Élément droit aluminium XCM 250 A, longueur 1,5 m, 1 entrée + 1 sortie

Élément droit aluminium XCM 160 A, longueur 1,5 m, 1 entrée + 1 sortie
XCM | ref. ZU53400141

Élément droit aluminium XCM 160 A, longueur 1,5 m, 1 entrée + 1 sortie

Élément droit aluminium XCM 500 A, longueur 1,5 m, 1 entrée + 1 sortie
XCM | ref. ZU53400148

Élément droit aluminium XCM 500 A, longueur 1,5 m, 1 entrée + 1 sortie

Régulateur varmétrique, 400VAC, 3 gradins extensible à 6 gradins
Alptec | ref. ALPTEC 3.2

Régulateur varmétrique, 400VAC, 3 gradins extensible à 6 gradins

Armoire de compensation Alpimatic IP30 IK10 avec détection de fumée intégrée 225kVAr 400V 3 gradins avec disjoncteur
Alpimatic | ref. MH22540/DISJ

Armoire de compensation Alpimatic IP30 IK10 avec détection de fumée intégrée 225kVAr 400V 3 gradins avec disjoncteur

Armoire de compensation Alpimatic IP30 IK10 avec détection de fumée intégrée 275kVAr 400V 4 gradins avec disjoncteur
Alpimatic | ref. MH27540/DISJ

Armoire de compensation Alpimatic IP30 IK10 avec détection de fumée intégrée 275kVAr 400V 4 gradins avec disjoncteur

Armoire de compensation Alpimatic IP30 IK10 avec détection de fumée intégrée 300kVAr 400V 4 gradins avec disjoncteur
Alpimatic | ref. MH30040/DISJ

Armoire de compensation Alpimatic IP30 IK10 avec détection de fumée intégrée 300kVAr 400V 4 gradins avec disjoncteur

Armoire de compensation Alpimatic IP30 IK10 avec détection de fumée intégrée 250kVAr 400V 4 gradins avec disjoncteur
Alpimatic | ref. MH25040/DISJ

Armoire de compensation Alpimatic IP30 IK10 avec détection de fumée intégrée 250kVAr 400V 4 gradins avec disjoncteur

Armoire de compensation Alpimatic IP30 IK10 avec détection de fumée intégrée 325kVAr 400V 5 gradins avec disjoncteur
Alpimatic | ref. MH32540/DISJ

Armoire de compensation Alpimatic IP30 IK10 avec détection de fumée intégrée 325kVAr 400V 5 gradins avec disjoncteur

Armoire de compensation Alpimatic IP30 IK10 avec détection de fumée intégrée 325kVAr 400V 5 gradins
Alpimatic | ref. MH32540

Armoire de compensation Alpimatic IP30 IK10 avec détection de fumée intégrée 325kVAr 400V 5 gradins

Armoire de compensation Alpimatic avec détection de fumée 200kVAr 400V avec self anti-harmoniques 189Hz, 3 gradins
Alpimatic | ref. MS20040.189

Armoire de compensation Alpimatic avec détection de fumée 200kVAr 400V avec self anti-harmoniques 189Hz, 3 gradins

Armoire de compensation Alpimatic avec détection de fumée 275kVAr 400V avec self anti-harmoniques 189Hz, 4 gradins
Alpimatic | ref. MS27540.189

Armoire de compensation Alpimatic avec détection de fumée 275kVAr 400V avec self anti-harmoniques 189Hz, 4 gradins

Armoire de compensation Alpimatic avec détection de fumée 225kVAr 400V avec self anti-harmoniques 189Hz, 3 gradins
Alpimatic | ref. MS22540.189

Armoire de compensation Alpimatic avec détection de fumée 225kVAr 400V avec self anti-harmoniques 189Hz, 3 gradins

Armoire de compensation Alpimatic avec détection de fumée 250kVAr 400V avec self anti-harmoniques 189Hz, 4 gradins
Alpimatic | ref. MS25040.189

Armoire de compensation Alpimatic avec détection de fumée 250kVAr 400V avec self anti-harmoniques 189Hz, 4 gradins

Armoire de compensation Alpimatic 200kVAr 400V avec self anti-harmoniques 189Hz, 3 gradins et disjoncteur
Alpimatic | ref. MS20040.189/DISJ

Armoire de compensation Alpimatic 200kVAr 400V avec self anti-harmoniques 189Hz, 3 gradins et disjoncteur

Armoire de compensation Alpimatic 250kVAr 400V avec self anti-harmoniques 189Hz, 4 gradins et disjoncteur
Alpimatic | ref. MS25040.189/DISJ

Armoire de compensation Alpimatic 250kVAr 400V avec self anti-harmoniques 189Hz, 4 gradins et disjoncteur

Acheminement et qualité de l'énergie

L’offre Legrand comporte un grand nombre de solutions répondant efficacement à deux besoins principaux des clients : l’acheminement fiable de l’électricité et la qualité de l’énergie. Différents équipements sont proposés pour une réponse adaptée à votre installation électrique (type de réseau, puissance, fréquence, etc.).

Onduleurs

Système essentiel pour une alimentation stable et sans interruption, l’onduleur assure une continuité de service (en cas de coupure de courant) et protège les appareils électriques contre tout problème (ex. : surtensions sur le réseau). On distingue trois technologies parmi les solutions disponibles : On-line double conversion, Off-line et Line interactive.

Transformateurs HT-BT (Haute Tension-Basse Tension)

Solution haute performance permettant une réduction homogène de la consommation énergétique, le transformateur sec HP autoextinguible permet de diminuer les pertes à vide de -10% du A0 et les pertes en charge Ak imposées par le règlement 548/2014/CE qui définit l'application de la directive européenne 2009/125/CE, dite EcoDesign. Des enveloppes de protection sont également proposées (longues de 180 à 260 cm). Découvrez les transformateurs secs haute tension / basse tension.

Canalisations électriques préfabriquées 

Garante d’une distribution optimale, la canalisation permet d’alimenter tout type d’équipements en tous lieux grâce à une connexion rapide et fiable des conducteurs sous tension. Découvrez notamment la gamme MR (Medium Rating - calibre moyen) dédiée à la distribution dans les moyennes/grandes entreprises, immeubles de grande hauteur et établissements tertiaires.

Batteries de condensateur

Solution clé pour améliorer le facteur de puissance d’une installation, la batterie de condensateur existe avec self anti-harmoniques, permet de compenser les pertes d'électricité liées à l'énergie réactive. Découvrez la gamme d’accessoires associés pour une mise en œuvre optimale.

Toutes ces solutions permettent de disposer d’un réseau électrique performant en assurant le bon fonctionnement de l’installation électrique et en garantissant une fourniture d’électricité de qualité. Utilisées conjointement ou séparément, elles répondent aux attentes des clients en termes de fiabilité et de performance lors de leur utilisation.

Complétez vos installations avec des solutions de mesure et de supervision pour une maitrise de la consommation électrique.

Nos équipes sont à votre service pour vous conseiller dans le choix des produits, vous renseigner sur de nouvelles solutions et des points normatifs, faire un audit qualité de vos réseaux électriques ou encore effectuer la maintenance de vos transformateurs.