Acheminement et qualité de l'énergie

produit

1130 produits
Rack pour armoire Alpimatic 50kVAr avec self anti-harmoniques 189Hz, 400V réseau triphasé
Alpimatic | ref. R7.5040.189

Rack pour armoire Alpimatic 50kVAr avec self anti-harmoniques 189Hz, 400V réseau triphasé

Rack pour armoire Alpimatic 75kVAr avec self anti-harmoniques 189Hz, 400V réseau triphasé
Alpimatic | ref. R7.7540.189

Rack pour armoire Alpimatic 75kVAr avec self anti-harmoniques 189Hz, 400V réseau triphasé

Rack pour armoire Alpimatic 72kVAr avec self anti-harmoniques sur-renforcée 215Hz, 400V réseau triphasé
Alpimatic | ref. R9.RS7240.215

Rack pour armoire Alpimatic 72kVAr avec self anti-harmoniques sur-renforcée 215Hz, 400V réseau triphasé

Rack pour armoire Alpimatic 40kVAr avec self anti-harmoniques renforcée 215Hz, 400V réseau triphasé
Alpimatic | ref. R7.R4040.215

Rack pour armoire Alpimatic 40kVAr avec self anti-harmoniques renforcée 215Hz, 400V réseau triphasé

Rack pour armoire Alpimatic 20kVAr avec self anti-harmoniques renforcée 215Hz, 400V réseau triphasé
Alpimatic | ref. R7.R2040.215

Rack pour armoire Alpimatic 20kVAr avec self anti-harmoniques renforcée 215Hz, 400V réseau triphasé

Rack pour armoire Alpimatic 80kVAr avec self anti-harmoniques renforcée 215Hz, 400V réseau triphasé
Alpimatic | ref. R7.R8040.215

Rack pour armoire Alpimatic 80kVAr avec self anti-harmoniques renforcée 215Hz, 400V réseau triphasé

Condensateur Alpivar³ 6.25kVAr 400V réseau triphasé avec cache bornes
Alpivar³ | ref. VH6.2540CB

Condensateur Alpivar³ 6.25kVAr 400V réseau triphasé avec cache bornes

Condensateur Alpivar³ 2.5kVAr 400V réseau triphasé avec cache bornes
Alpivar³ | ref. VH2.540CB

Condensateur Alpivar³ 2.5kVAr 400V réseau triphasé avec cache bornes

Condensateur Alpivar³ 5kVAr 400V réseau triphasé avec cache bornes
Alpivar³ | ref. VH540CB

Condensateur Alpivar³ 5kVAr 400V réseau triphasé avec cache bornes

Kit de sécurité saillie pour batterie de condensateurs à ventilation naturelle maitre
Alpimatic | ref. KSSVM

Kit de sécurité saillie pour batterie de condensateurs à ventilation naturelle maitre

Kit de sécurité saillie pour batterie de condensateurs à ventilation forcée esclave
Alpimatic | ref. KSSNS

Kit de sécurité saillie pour batterie de condensateurs à ventilation forcée esclave

Kit de sécurité sailli pour batterie de condensateurs à ventilation forcée maitre
Alpimatic | ref. KSSNM

Kit de sécurité sailli pour batterie de condensateurs à ventilation forcée maitre

Module d'extension interface Profibus DP isolée
Alptec | ref. EXTPROFI

Module d'extension interface Profibus DP isolée

Module d'extension interface RS485 isolée
Alptec | ref. EXTRS485

Module d'extension interface RS485 isolée

Armoire de compensation Alpimatic IP30 IK10 avec détection de fumée intégrée 450kVAr 400V 6 gradins avec disjoncteur
Alpimatic | ref. MH45040/DISJ

Armoire de compensation Alpimatic IP30 IK10 avec détection de fumée intégrée 450kVAr 400V 6 gradins avec disjoncteur

Armoire de compensation Alpimatic IP30 IK10 avec détection de fumée intégrée 400kVAr 400V 6 gradins avec disjoncteur
Alpimatic | ref. MH40040/DISJ

Armoire de compensation Alpimatic IP30 IK10 avec détection de fumée intégrée 400kVAr 400V 6 gradins avec disjoncteur

Armoire de compensation Alpimatic IP30 IK10 avec détection de fumée intégrée 500kVAr 400V 7 gradins avec disjoncteur
Alpimatic | ref. MH50040/DISJ

Armoire de compensation Alpimatic IP30 IK10 avec détection de fumée intégrée 500kVAr 400V 7 gradins avec disjoncteur

Armoire de compensation Alpimatic IP30 IK10 avec détection de fumée intégrée 350kVAr 400V 5 gradins avec disjoncteur
Alpimatic | ref. MH35040/DISJ

Armoire de compensation Alpimatic IP30 IK10 avec détection de fumée intégrée 350kVAr 400V 5 gradins avec disjoncteur

Armoire de compensation Alpimatic avec détection de fumée 525kVAr 400V avec self anti-harmoniques 189Hz, 7 gradins
Alpimatic | ref. MS52540.189

Armoire de compensation Alpimatic avec détection de fumée 525kVAr 400V avec self anti-harmoniques 189Hz, 7 gradins

Armoire de compensation Alpimatic avec détection de fumée 300kVAr 400V avec self anti-harmoniques 189Hz, 4 gradins
Alpimatic | ref. MS30040.189

Armoire de compensation Alpimatic avec détection de fumée 300kVAr 400V avec self anti-harmoniques 189Hz, 4 gradins

Armoire de compensation Alpimatic avec détection de fumée 450kVAr 400V avec self anti-harmoniques 189Hz, 6 gradins
Alpimatic | ref. MS45040.189

Armoire de compensation Alpimatic avec détection de fumée 450kVAr 400V avec self anti-harmoniques 189Hz, 6 gradins

Armoire de compensation Alpimatic avec détection de fumée 350kVAr 400V avec self anti-harmoniques 189Hz, 5 gradins
Alpimatic | ref. MS35040.189

Armoire de compensation Alpimatic avec détection de fumée 350kVAr 400V avec self anti-harmoniques 189Hz, 5 gradins

Armoire de compensation Alpimatic avec détection de fumée 375kVAr 400V avec self anti-harmoniques 189Hz, 5 gradins
Alpimatic | ref. MS37540.189

Armoire de compensation Alpimatic avec détection de fumée 375kVAr 400V avec self anti-harmoniques 189Hz, 5 gradins

Armoire de compensation Alpimatic 300kVAr 400V avec self anti-harmoniques 189Hz, 4 gradins et disjoncteur
Alpimatic | ref. MS30040.189/DISJ

Armoire de compensation Alpimatic 300kVAr 400V avec self anti-harmoniques 189Hz, 4 gradins et disjoncteur

Acheminement et qualité de l'énergie

L’offre Legrand comporte un grand nombre de solutions répondant efficacement à deux besoins principaux des clients : l’acheminement fiable de l’électricité et la qualité de l’énergie. Différents équipements sont proposés pour une réponse adaptée à votre installation électrique (type de réseau, puissance, fréquence, etc.).

Onduleurs

Système essentiel pour une alimentation stable et sans interruption, l’onduleur assure une continuité de service (en cas de coupure de courant) et protège les appareils électriques contre tout problème (ex. : surtensions sur le réseau). On distingue trois technologies parmi les solutions disponibles : On-line double conversion, Off-line et Line interactive.

Transformateurs HT-BT (Haute Tension-Basse Tension)

Solution haute performance permettant une réduction homogène de la consommation énergétique, le transformateur sec HP autoextinguible permet de diminuer les pertes à vide de -10% du A0 et les pertes en charge Ak imposées par le règlement 548/2014/CE qui définit l'application de la directive européenne 2009/125/CE, dite EcoDesign. Des enveloppes de protection sont également proposées (longues de 180 à 260 cm). Découvrez les transformateurs secs haute tension / basse tension.

Canalisations électriques préfabriquées 

Garante d’une distribution optimale, la canalisation permet d’alimenter tout type d’équipements en tous lieux grâce à une connexion rapide et fiable des conducteurs sous tension. Découvrez notamment la gamme MR (Medium Rating - calibre moyen) dédiée à la distribution dans les moyennes/grandes entreprises, immeubles de grande hauteur et établissements tertiaires.

Batteries de condensateur

Solution clé pour améliorer le facteur de puissance d’une installation, la batterie de condensateur existe avec self anti-harmoniques, permet de compenser les pertes d'électricité liées à l'énergie réactive. Découvrez la gamme d’accessoires associés pour une mise en œuvre optimale.

Toutes ces solutions permettent de disposer d’un réseau électrique performant en assurant le bon fonctionnement de l’installation électrique et en garantissant une fourniture d’électricité de qualité. Utilisées conjointement ou séparément, elles répondent aux attentes des clients en termes de fiabilité et de performance lors de leur utilisation.

Complétez vos installations avec des solutions de mesure et de supervision pour une maitrise de la consommation électrique.

Nos équipes sont à votre service pour vous conseiller dans le choix des produits, vous renseigner sur de nouvelles solutions et des points normatifs, faire un audit qualité de vos réseaux électriques ou encore effectuer la maintenance de vos transformateurs.