Centrale de mesure
Dans le domaine de la gestion de l'énergie, la centrale de mesure est un élément essentiel pour comprendre et contrôler efficacement une installation électrique en vue d’optimiser les consommations. Ce dispositif s’adresse aussi bien à des applications en milieux industriels qu’à des installations en environnements tertiaires, qu’il s’agisse d’un réseau monophasé ou triphasé.
La centrale de mesure effectue en temps réel un grand nombre de mesures (courants, tensions, puissance active, réactive ou apparente, etc.) et communique les valeurs à un système de supervision ou de gestion d’énergie.
Découvrez toutes nos centrales de mesure, avec afficheur LCD et alimentation auxiliaire, pour une surveillance et une gestion performante des paramètres de toute installation électrique :
Certaines centrales offrent des fonctions avancées :
- la centrale EMDX³ Premium permet la mesure de la qualité d'énergie d'un circuit selon la norme des PQI (Classe S)
- la centrale EMDX³ modulaire Easy Connect permet l’analyse des harmoniques tension
- les centrales NEMO, associables avec l’Energie Serveur Web, permettent la prévention des événements anormaux par activation des relais alarmes programmables
La diversité de caractéristiques techniques apportée par notre offre permet de répondre aux spécificités de chaque chantier : sorties MODBUS ou RS485, impulsion intégrée ou non, installation encastrée ou montage sur porte, etc.
Vous bénéficiez également d’un large choix d’accessoires, tels que :
- des modules de mesure pour hautes intensités
- un module de température
- des modules plug-in communication RS485, mbus ou ethernet
- un kit d'extension pour rallonger la longueur du câble des tores Rogowski jusqu'à 5 mètres
La communication et la supervision sont des aspects importants de la gestion de l'énergie : les logiciels et interfaces que nous proposons facilitent la collecte et l'analyse des données !
À découvrir également parmi les solutions renforçant l’efficacité énergétique des bâtiments en permettant différentes mesures tout en assurant la protection des installations :
- les compteurs d’énergie
- les indicateurs numériques (digitaux ou à barre lumineuse) et les indicateurs analogiques
- les relais de protection et de mesure
- les transformateurs de mesure
Nos équipes sont à l’écoute de vos besoins pour des solutions sélectionnées de façon précise et des achats pertinents pour vos clients. Toutes les informations produits sont à retrouver dans les fiches et manuels d’utilisation, à télécharger sur ce catalogue en ligne. Et faites appel à nos experts via notre offre de services (étude, diagnostics, maintenance, etc.) pour des installations électriques performantes !