Télécharger l'image en grand format

Onduleur tour Keor LP avec batterie avec 1 prise de courant 2P+T + 3 prises IEC 10A - 1000VA 900W - port USB et RS232

  • Ref. 3 101 55
  • Keor LP
  • Legrand Energies Solutions

Keor LP, onduleur tour monophasé on-line double conversion VFI pour systèmes de sécurité, systèmes d'éclairage, CCTV, serveurs : idéal pour les environnements avec perturbations fréquentes

1780,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • Onduleur monophasé Keor Line RT composé de 3 prises IEC 10A et 1 prise 2P+T - Installation en aval de groupes électrogènes
  • Puissance :- nominale : 1000VA - active : 900W
  • Auto-diagnostic - Facteur de puissance : 0,9 - Possibilité de protection des équipements ou systèmes à distance grâce à l'interface réseau interne référence 310931 - By-pass automatique interne, by-pass manuel externe pour la maintenance en option
  • Fonction de démarrage à froid - Contrôle par microprocesseur - Protection ligne téléphonique/Internet (RJ11/RJ45)
  • Autonomie : 5 minutes - Slot intégré permettant d'installer une interface de communication à commander séparément pour une connexion au réseau Ethernet

Les + installation

Ports de communication : RS232

Les + utilisation

Gestion avancée en fonction du niveau de décharge de la batterie - Prévu pour arrêt d'urgence à distance (EPO)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Les valeurs d'autonomie sont estimées en minutes et peuvent varier en fonction des caractéristiques de la charge, des conditions d'utilisation et de l'environnement

Information sur la gamme

Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Keor : pour petits équipements en maison individuelle (télévision, ordinateur, box, switch, console de jeu...), en hôtel ou petit magasin (petit réseau, videosurveillance...) ou dans un bâtiment tertiaire / commerce (ordinateur, terminal point de vente, modem, téléphonie...).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Tension d'entrée (Min-Max)
    210-240V
  • Fréquence primaire (Min-Max)
    50-60Hz
  • Nombre de phases primaires
    1
  • Tension de sortie (Min-Max)
    230-232V
  • Fréquence secondaire (Min-Max)
    50-60Hz
  • Puissance effective de sortie
    900W
  • Puissance apparente de sortie
    1000VA
  • SNMP
    Non
  • Type de tension
    AC
  • Hauteur
    236mm
  • Largeur
    144mm
  • Profondeur
    367mm
  • Poids
    10kg
  • Temps de pontage à pleine charge
    5min
  • Possibilité de gestion du réseau
    Oui
  • Technologie USV
    En ligne
  • Type de construction
    Appareil indépendant
  • Contiens Batteries
    Oui
  • Nombre de Type 1
    1
  • Pile ou Accumulateur (Type 1)
    Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de la batterie (Type 1)
    Rechargeable - Lead
  • Poids de la batterie de Type 1
    2050
  • Localisation Batterie Type 1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Type 1)
    I : Industriel (Pas Portable)
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • EAN/Gencode
    3414970499288

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations