Coffret et prise industriels

produit

805 produits
Fiche inclinée brochage domestique plast Martin Lunel 2P+T IP44 16A 200V~ 250V~
ref. 0 539 31

Fiche inclinée brochage domestique plast Martin Lunel 2P+T IP44 16A 200V~ 250V~

Combiné avec coupe circuit ml - IP44 - 16 A - 200/250 v~ - 2P+T - plast
ref. 0 539 12

Combiné avec coupe circuit ml - IP44 - 16 A - 200/250 v~ - 2P+T - plast

Fiche BT caoutchouc droite Martin Lunel 3P+T IP44 32A 380V~ à 415V~
ref. 0 542 81

Fiche BT caoutchouc droite Martin Lunel 3P+T IP44 32A 380V~ à 415V~

Fiche BT caoutchouc droite Martin Lunel 2P+T IP44 16A 200V~ à 250V~
ref. 0 542 61

Fiche BT caoutchouc droite Martin Lunel 2P+T IP44 16A 200V~ à 250V~

Fiche BT caoutchouc droite Martin Lunel 3P+N+TC IP44 16A 380V~ à 415V~
ref. 0 542 64

Fiche BT caoutchouc droite Martin Lunel 3P+N+TC IP44 16A 380V~ à 415V~

Fiche BT caoutchouc droite Martin Lunel 3P+N+TC IP44 32A 380V~ à 415V~
ref. 0 542 83

Fiche BT caoutchouc droite Martin Lunel 3P+N+TC IP44 32A 380V~ à 415V~

Fiche droite ml - IP44 - 32 a - 200/250 v~ - 2P+T - caoutch
ref. 0 542 80

Fiche droite ml - IP44 - 32 a - 200/250 v~ - 2P+T - caoutch

Fiche TBT sortie droite caoutchouc Martin Lunel 2P IP44 16A 24V~
ref. 0 547 16

Fiche TBT sortie droite caoutchouc Martin Lunel 2P IP44 16A 24V~

Fiche TBT sortie coudée caoutchouc Martin Lunel 2P IP44 16A 24V~
ref. 0 547 17

Fiche TBT sortie coudée caoutchouc Martin Lunel 2P IP44 16A 24V~

Prise mobile plastique avec presse-étoupe Martin Lunel 2P IP44 16A 24V~
ref. 0 547 27

Prise mobile plastique avec presse-étoupe Martin Lunel 2P IP44 16A 24V~

Fiche ml - IP44 - 32 a - 24 v~ - 2p - sortie droite - caoutchouc
ref. 0 547 22

Fiche ml - IP44 - 32 a - 24 v~ - 2p - sortie droite - caoutchouc

Fiche BT caoutchouc droite Martin Lunel 2P+T IP44 10A 200V~ à 250V~
ref. 0 542 26

Fiche BT caoutchouc droite Martin Lunel 2P+T IP44 10A 200V~ à 250V~

Fiche BT caoutchouc droite Martin Lunel 3P+T IP44 10A 380V~ à 415V~
ref. 0 542 27

Fiche BT caoutchouc droite Martin Lunel 3P+T IP44 10A 380V~ à 415V~

Prisinter Martin Lunel métal 3P+N+TC IP44 16A 380V~ à 415V~
ref. 0 541 48

Prisinter Martin Lunel métal 3P+N+TC IP44 16A 380V~ à 415V~

Prisinter Martin Lunel métal 3P+T IP44 63A 380V~ à 415V~
ref. 0 541 62

Prisinter Martin Lunel métal 3P+T IP44 63A 380V~ à 415V~

Prisinter Martin Lunel métal 3P+T IP44 32A 380V~ à 415V~
ref. 0 541 54

Prisinter Martin Lunel métal 3P+T IP44 32A 380V~ à 415V~

Socle tableau prisinter ml - IP44 - 63 a - 380/415 v~ - 3P+T - plast
PRISES ET COMBINES ML | ref. 0 541 66

Socle tableau prisinter ml - IP44 - 63 a - 380/415 v~ - 3P+T - plast

Prisinter mobile Martin Lunel caoutchouc 3P+T IP44 63A 380V~ à 415V~
ref. 0 545 27

Prisinter mobile Martin Lunel caoutchouc 3P+T IP44 63A 380V~ à 415V~

Prisinter mobile Martin Lunel caoutchouc 3P+T IP44 32A 380V~ à 415V~
ref. 0 545 25

Prisinter mobile Martin Lunel caoutchouc 3P+T IP44 32A 380V~ à 415V~

Prisinter mobile Martin Lunel caoutchouc 3P+T IP44 16A 380V~ à 415V~
ref. 0 545 23

Prisinter mobile Martin Lunel caoutchouc 3P+T IP44 16A 380V~ à 415V~

Prise mobile caoutchouc avec collier d'amarrage Martin Lunel 2P IP44 16A 24V~
ref. 0 547 28

Prise mobile caoutchouc avec collier d'amarrage Martin Lunel 2P IP44 16A 24V~

Prise plastique Martin Lunel 2P IP44 16A 24V~
ref. 0 547 03

Prise plastique Martin Lunel 2P IP44 16A 24V~

Prise étanche 3P+T à volet Plexo 20A 400V IP44 IK08 saillie - gris
Plexo | ref. 0 557 05

Prise étanche 3P+T à volet Plexo 20A 400V IP44 IK08 saillie - gris

101,60 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise saillie P17 IP66/67 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T
P17 | ref. 5 553 59

Prise saillie P17 IP66/67 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T

Coffret et prise industriels

Les prises et coffrets P17 Legrand sont une solution complète pour la distribution de puissance en environnement industriel et sur chantier : 

  • Distribution au plus près des machines et outillages (prises fixes, mobiles, coffrets de prises, coffrets de chantier).
  • Adaptée à l’industrie, aux ateliers, aux ESAT, garages automobiles, concessions, événements temporaires, etc.  

La gamme fait partie de l’offre « produits industriels » Legrand, aux côtés des armoires, enveloppes industrielles, canalisations préfabriquées, etc., ce qui permet un package 100 % Legrand de la source jusqu’aux prises d’utilisation. 

Gage de robustesse et tenue en environnement sévère, ces appareils écoconçus en polyamide 6, matériau très résistant aux chocs, aux agressions mécaniques et aux agents chimiques (huiles, solvants, atmosphères industrielles), et deux niveaux d’étanchéité possibles : IP44 et IP66/67, permettant de couvrir aussi bien les ateliers secs que les zones fortement exposées (lavage, extérieur, poussières, projections d’eau).  

Sécurité et continuité de service maximales dans les environnements exigeants (industrie, ateliers mécaniques, scieries, manutention, etc.). 

Avec sa largeur de l’offre et sa grande modularité, P17 couvre les fiches et prises industrielles (prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau, prises inclinées), les coffrets de prises : monoprise ou multiprises, prééquipés ou à composer mais également les coffrets de chantier : coffrets « corps de métier », coffrets d’étage, coffrets de distribution. 

Des accessoires s’associent à l’offre : châssis pliables, poignées, plastrons complémentaires, etc.  

Une seule gamme pour répondre à tous les formats de prises (mono/triphasé, 16–63 A) et tous les scénarios : poste fixe, prise murale, coffret mobile, distribution provisoire. 

Ces coffrets de chantier P17 sont conçus pour l’alimentation provisoire sur chantiers ou événements en versions à équiper ou déjà équipées, ou en coffrets corps de métier et d’étage mobiles grâce à une poignée intégrée pour faciliter la manutention quotidienne.  

Aussi, les accessoires comme le châssis pliable pour coffrets d’étage facilitent le transport et le stockage, et même la fixation murale ou au sol sans ouvrir le coffret. 

Gain de temps à l’installation et à la mise en place, réduction des risques de casse durant le transport, confort d’utilisation pour les équipes sur site. 

Ces coffrets à composer P17 sont compatibles avec la norme IEC 6143923 (coffrets d’utilisation), la certification finale restant à la charge de l’ensemblier une fois les équipements installés. 

Base technique éprouvée, facilitant la conformité réglementaire des ensembles montés par le client (tableautier, installateur). 

Possibilité de réaliser des coffrets complets, avec protection et arrêt d’urgence au plus près de la machine (sécurité des opérateurs, conformité réglementaire). 

Les bénéfices clients par type d’usage sont nombreux : 

En industrie / ateliers (ESAT, usines, ateliers bois…) : 

« Vous dimensionnez vos ateliers comme vous le souhaitez : nous configurons les coffrets P17 selon vos besoins exacts (calibres, types de prises, protections, arrêt d’urgence). » 

En concessions automobiles / maintenance véhicules : 
« P17 est une solution déjà retenue sur des sites à forte exigence esthétique et de performance (concessions prestige) : puissance, design cohérent, finition soignée. » 

Et pour les chantiers et l’événementiel : 

« Vos équipes disposent de points de puissance robustes, faciles à déplacer et à reconfigurer en fonction de l’avancement du chantier. »