Coffret et prise industriels

produit

805 produits
Fiche mobile droite P17 IP66/67 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T
P17 | ref. 5 553 29

Fiche mobile droite P17 IP66/67 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T

Prise mobile P17 IP66/67 32A - 200V~ à 250V~ - 2P+T
P17 | ref. 5 554 14

Prise mobile P17 IP66/67 32A - 200V~ à 250V~ - 2P+T

Prise saillie P17 IP66/67 32A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T
P17 | ref. 5 554 59

Prise saillie P17 IP66/67 32A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T

Prise saillie P17 IP66/67 32A - 380V~ à 415V~ - 3P+T
P17 | ref. 5 554 58

Prise saillie P17 IP66/67 32A - 380V~ à 415V~ - 3P+T

Prise saillie P17 IP66/67 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+T
P17 | ref. 5 553 58

Prise saillie P17 IP66/67 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+T

Fiche mobile droite P17 IP66/67 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+T
P17 | ref. 5 553 28

Fiche mobile droite P17 IP66/67 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+T

Prise à entraxes unifiés P17 IP66/67 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+T
P17 | ref. 5 553 88

Prise à entraxes unifiés P17 IP66/67 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+T

Coffret monoprise p17 - IP55 - 16 A - 380/415 v~ - 50/60 hz - 3P+T
COFFRETS DE PRISES P17 | ref. 0 566 25

Coffret monoprise p17 - IP55 - 16 A - 380/415 v~ - 50/60 hz - 3P+T

Socle tableau prisinter ml - IP44 - 63 a - 380/415 v~ - 3p+n+tc - métal
PRISES ET COMBINES ML | ref. 0 541 64

Socle tableau prisinter ml - IP44 - 63 a - 380/415 v~ - 3p+n+tc - métal

Socle tableau prisinter ml - IP44 - 32 a - 380/415 v~ - 3p+n+tc - métal
PRISES ET COMBINES ML | ref. 0 541 56

Socle tableau prisinter ml - IP44 - 32 a - 380/415 v~ - 3p+n+tc - métal

Prise mobile prisinter ml - IP44 - 63 a - 380/415 v~ - 3p+n+tc - caoutch
PRISES ET COMBINES ML | ref. 0 545 28

Prise mobile prisinter ml - IP44 - 63 a - 380/415 v~ - 3p+n+tc - caoutch

Prise mobile P17 IP66/67 63A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T
P17 | ref. 5 555 09

Prise mobile P17 IP66/67 63A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T

Prise fixe P17 IP66/67 63A - 380V~ à 415V~ - 3P+T
P17 | ref. 5 555 88

Prise fixe P17 IP66/67 63A - 380V~ à 415V~ - 3P+T

Coffret et prise industriels

Les prises et coffrets P17 Legrand sont une solution complète pour la distribution de puissance en environnement industriel et sur chantier : 

  • Distribution au plus près des machines et outillages (prises fixes, mobiles, coffrets de prises, coffrets de chantier).
  • Adaptée à l’industrie, aux ateliers, aux ESAT, garages automobiles, concessions, événements temporaires, etc.  

La gamme fait partie de l’offre « produits industriels » Legrand, aux côtés des armoires, enveloppes industrielles, canalisations préfabriquées, etc., ce qui permet un package 100 % Legrand de la source jusqu’aux prises d’utilisation. 

Gage de robustesse et tenue en environnement sévère, ces appareils écoconçus en polyamide 6, matériau très résistant aux chocs, aux agressions mécaniques et aux agents chimiques (huiles, solvants, atmosphères industrielles), et deux niveaux d’étanchéité possibles : IP44 et IP66/67, permettant de couvrir aussi bien les ateliers secs que les zones fortement exposées (lavage, extérieur, poussières, projections d’eau).  

Sécurité et continuité de service maximales dans les environnements exigeants (industrie, ateliers mécaniques, scieries, manutention, etc.). 

Avec sa largeur de l’offre et sa grande modularité, P17 couvre les fiches et prises industrielles (prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau, prises inclinées), les coffrets de prises : monoprise ou multiprises, prééquipés ou à composer mais également les coffrets de chantier : coffrets « corps de métier », coffrets d’étage, coffrets de distribution. 

Des accessoires s’associent à l’offre : châssis pliables, poignées, plastrons complémentaires, etc.  

Une seule gamme pour répondre à tous les formats de prises (mono/triphasé, 16–63 A) et tous les scénarios : poste fixe, prise murale, coffret mobile, distribution provisoire. 

Ces coffrets de chantier P17 sont conçus pour l’alimentation provisoire sur chantiers ou événements en versions à équiper ou déjà équipées, ou en coffrets corps de métier et d’étage mobiles grâce à une poignée intégrée pour faciliter la manutention quotidienne.  

Aussi, les accessoires comme le châssis pliable pour coffrets d’étage facilitent le transport et le stockage, et même la fixation murale ou au sol sans ouvrir le coffret. 

Gain de temps à l’installation et à la mise en place, réduction des risques de casse durant le transport, confort d’utilisation pour les équipes sur site. 

Ces coffrets à composer P17 sont compatibles avec la norme IEC 6143923 (coffrets d’utilisation), la certification finale restant à la charge de l’ensemblier une fois les équipements installés. 

Base technique éprouvée, facilitant la conformité réglementaire des ensembles montés par le client (tableautier, installateur). 

Possibilité de réaliser des coffrets complets, avec protection et arrêt d’urgence au plus près de la machine (sécurité des opérateurs, conformité réglementaire). 

Les bénéfices clients par type d’usage sont nombreux : 

En industrie / ateliers (ESAT, usines, ateliers bois…) : 

« Vous dimensionnez vos ateliers comme vous le souhaitez : nous configurons les coffrets P17 selon vos besoins exacts (calibres, types de prises, protections, arrêt d’urgence). » 

En concessions automobiles / maintenance véhicules : 
« P17 est une solution déjà retenue sur des sites à forte exigence esthétique et de performance (concessions prestige) : puissance, design cohérent, finition soignée. » 

Et pour les chantiers et l’événementiel : 

« Vos équipes disposent de points de puissance robustes, faciles à déplacer et à reconfigurer en fonction de l’avancement du chantier. »