Carillon et sonnerie
Afin de pouvoir communiquer avec leurs visiteurs sans forcément avoir à ouvrir la porte d’entrée (sécurité renforcée), vos clients peuvent avoir besoin de carillons (filaires ou sans fils) ou de sonneries adaptées à leurs logements (maisons ou appartements) et à leurs habitudes. Les dispositifs électriques peuvent être IP44 ou IP55 (résistant aux intempéries) selon les modèles, ce qui accentue l’étanchéité. Ils peuvent avoir un fonctionnement par bouton ou par système de détection de mouvement. Des accessoires viennent compléter l’installation des carillons.
Les carillons existent en kits radio (Essentiel, Sérénité ou Confort, nombre de mélodies variable selon les modèles) sans fils et à pile (ce qui permet d’éviter d’occuper une prise de courant et avec une portée jusqu’à 100m champ libre) qui peuvent être de différentes couleurs (blanc, aluminium ou anthracite) et qui sont utilisables en intérieur pour la partie sonnerie (carillon). La gamme Céliane comporte des carillons d’ambiance lumineuse.
Les sonnettes, ou boutons poussoirs, comportent un porte étiquette pour une meilleure utilisation.
La gamme Mosaic comporte des sonneries à timbre électronique et des ronfleurs. Il existe également des transformateurs pour sonneries.
Vous voulez proposer les meilleurs services possibles à vos clients ? Sélectionnez les produits sur notre site en consultant les informations sur les fiches produits (bouton poussoir, produit à flash led, accessoires fournis, prise chargeur à port usb) et ainsi composez votre projet comme souhaité par votre client.