Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Thermostat Intelligent connecté Netatmo pour chaudière et pompe à chaleur - saillie

  • Ref. NTH-PRO
  • NETATMO

Thermostat Intelligent Netatmo, pour le contrôle de chauffage individuel en combinant confort et économies d'énergie au quotidien

260,30 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • 1 Thermostat - 1 Support Mobile + plaque murale - 1 Relais - 1 adaptateur chaudière - 1 adaptateur secteur -1 platine murale - 4 films adhésifs de couleur - 3 piles AAA 4 vis + 4 chevilles - 2 guides d'installation
  • Compatible avec Google Assistant, HomeKit, Amazon Alexa
  • Compatible avec une majorité de chaudières et pompes à chaleur
  • À poser sur une table (sans fil) ou à fixer au mur

Avantages

  • Contrôlez le Thermostat Intelligent depuis votre smartphone
  • La fonction Auto-Adapt intègre la météo et les caractéristiques thermiques de votre maison pour garantir la température voulue
  • Faites des économies grâce au planning de chauffage et chauffez votre maison selon vos besoins. En vacances ? Programmez les modes Absent et Hors-Gel.

Les + installation

Moins d'une heure pour installer le produit

Les + utilisation

Combinez confort et économies d’énergie au quotidien

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type de régulation on/off
    Oui
  • Modulation du type de régulation
    Non
  • Protocole de communication
    Autre
  • Type d'alimentation électrique
    Autre
  • Raccordement
    2-fils intégral
  • Avec récepteur
    Oui
  • Plage de mesure (Min-Max)
    0-50°C
  • Capteur externe
    Non
  • Avec rétraction thermique
    Non
  • Caractéristique de réglage
    PID
  • Auto-apprentissage
    Oui
  • Adapté aux chauffages
    Oui
  • Nombre de sorties chauffage
    1
  • Adapté aux climatiseurs
    Non
  • Ventilation
    Non
  • Valeur différentielle (Min-Max)
    0.3-0.3K
  • Différence ajustable
    Oui
  • Type de capteur/sonde
    Capteur de résistance
  • Température affichée
    Oui
  • Avec affichage
    Oui
  • Type d'horloge
    Horloge journalière
  • Exécution horloge
    Numérique
  • Dérogation
    Non
  • Optimisation
    Oui
  • Avec raccord d'eau
    Non
  • Type d'opération
    Touche
  • Convient pour commande de chauffage au sol
    Oui
  • Convient pour commande de chauffage urbain
    Oui
  • Commande à distance possible
    Oui
  • Compatible IFTTT
    Oui
  • Avec détecteur de présence
    Non
  • Réglage dépendant de la météo
    Oui
  • Nombre de programmes de mise en marche/arrêt
    10
  • Finition des contacts
    Contact à fermeture (NO)
  • Tension max. contacts
    250V
  • Classe de protection (IP)
    IP30
  • Couleur
    Blanc
  • Largeur
    83mm
  • Profondeur
    46mm
  • Hauteur
    83mm
  • Classe de la température de contrôle
    IV
  • Consommation d'énergie en courant de veille (solstandby)
    0.5W
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    0-50°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    0-50°C
  • Type de tension
    AC/DC
  • Consommation en veille
    10mA
  • Mode de pose
    Saillie
  • Contiens Batteries
    Oui
  • Nombre de Type 1
    3
  • Code CEI (Type 1)
    AAA
  • Pile ou Accumulateur (Type 1)
    Pile (non rechargeable)
  • Composition de la batterie (Type 1)
    Non rechargeable - Alkaline cylindrical format
  • Poids de la batterie de Type 1
    33
  • Poids Total de batteries (Type 1)
    99
  • Localisation Batterie Type 1
    Compris dans le Packaging
  • Type réglementaire (Type 1)
    P : Portable (Format Standard)
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    • Réseau Wifi 2.4G
    • RF
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Oui
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Assistants vocaux compatibles
    • Google Assistant
    • Apple Siri
    • Amazon Alexa
  • Nom de l'application
    Home + Control
  • Fonction d'usage du produit
    Gestion Confort Thermique
  • Durée des mises à jour logicielles (années)
    3
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • EAN/Gencode
    3700730502665

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.843 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit

Questions fréquentes

Domotique et maison connectée

Depuis le 22 novembre 2024, vos clients ne peuvent plus bénéficier de la prime "Coup de pouce Pilotage connecté du chauffage pièce par pièce" pour l'installation d'un thermostat dans leur logement. En effet, l'arrêté a été publié au Journal officiel le 21 novembre 2024 et a pris effet...
En savoir plus

Avant-vente

Vos clients dépensent environ 329€ TTC* (tarif professionnel de référence) pour la pose d’un Thermostat connecté Smarther with Netatmo, en remplacement d’un thermostat filaire existant. 
En savoir plus

Thermostat Intelligent connecté Netatmo pour chaudière et pompe à chaleur - saillie

À associer