Nouveauté
Trappe de visite Logix avec couvercle recouvrant métal 203x286mm - hauteur réglable 73mm - pour sol béton
- Ref. PW29233
- Logix
- PLANET WATTOHM
Trappe de visite pour installation dans chape béton
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Disponible en trois tailles et évolutive car munie de supports d'appareillages communs (une trappe peut devenir une boite de sol).
- Hauteur réglable de 65mm à 90mm avec la boite d'encastrement auto-ajustable et de 64mm à 250mm avec la boite d'encastrement Universelle
- Couvercle amovible pour faciliter les connexions aux appareillages. Une fois montée, la boîte de sol a une résistance globale à la charge de 4000N (appliquée verticalement au travers d'une large surface diam. 130 mm)
- Le couvercle peut intégrer tout type de revêtement jusque 8mm d'épaisseur
Avantages
- Une gamme disponible en trois tailles, adaptée à tous types de sol (planchers techniques, chapes béton) et évolutive car munie de supports d'appareillages communs (une boîte de sol standard peut devenir affleurante sans décâbler les prises).
- Deux orientations possibles pour la sortie de câble. Cadre et couvercle facilement réversibles à 180°. Possibilité d'ajouter un système de verrouillage avec ou sans clé.
Les + installation
Installation facile et rapide grâce au montage et démontage des composants par clippage (déclipage à la main ou à l'aide d'un tournevis). La capacité de câblage des paniers est maximale pour aider lors du câblage des prises. Les paniers sont équipés de retenues de câble rapide par clippage (pas de vis). Entrées des câbles pré-découpées pour en faciliter l'installation.
Les + utilisation
S'adapte à l'usage. Possibilité de changer le couvercle avec les références SAV. les finitions plastic et inox sont facilement interchangeable.
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement.
Information sur la gamme
Solution complète et innovante, le système LOGIX répond aux besoins des entreprises qui doivent s'adapter aux comportements nomades des utilisateurs et à la multiplication des moyens de communication. Découvrez cet ensemble de solutions faciles et rapides à installer, permettant une alimentation par le sol, en vertical ou en périmétrique : appareillage 45, boîtes de sol, goulottes d'installation 45 PVC et universelles PVC, goulottes de distribution et d'installation ZH et composants.
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- F04325FR-00.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE14803AA-02 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Connexion des espaces : la boîte de sol nouvelle génération Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Largeur 203mm
- Hauteur 68.4mm
- Profondeur 286mm
- Adapté à un canal noyé recouvert d'une chape Non
- Adapté à un canal noyé fermé à fleur de sol Non
- Ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol Non
- Ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement Rectangulaire
- Matériau de la paroi latérale Plastique
- Possibilité d'intégration de joints Non
- Possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure Oui
- Plancher Non
- Classe de protection (IP) IP20
- EAN/Gencode 3271784191131
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Trappe de visite Logix avec couvercle recouvrant métal 203x286mm - hauteur réglable 73mm - pour sol béton
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste



