LVS3 : système d’éclairage de sécurité adressable

Sécurité, communication et réseau

Le système LVS3 permet de centraliser l’état de fonctionnement de chaque bloc de sécurité adressable via une centrale de supervision, complétée éventuellement de répéteurs en fonction du nombre de blocs de sécurité ou de la topologie de l’installation.

legrand lvs3 ecran app 700x700

Gestion à distance via l’application de supervision LVS3

Chaque bloc est identifié grâce à une adresse unique, facilitant ainsi le contrôle de son état, la détection des défauts potentiels et les opérations de maintenance à l’aide de sa localisation précise.

Ce système permet également de superviser à distance, en mobilité et en temps réel l’état des blocs directement sur les plans de l’installation, grâce à l’application LVSC3, accessible depuis n’importe quel navigateur internet connecté au réseau de la centrale.

L’application de supervision LVS3 est intégrée dans la centrale (Webserver), pas de logiciel spécifique à installer indépendance fonctionnelle avec les évolutions des systèmes d’exploitation. Cette application est accessible depuis n’importe quel terminal (PC, Mac, Smartphone, tablette) connecté sur le même réseau IP que celui de la centrale (filaire et/ou Wifi), via son navigateur Internet.

Composition d'une installation

legrand lvs3 930xauto 2
homme laptop securite 450x300

Conforme aux exigences de sécurité

  • conforme aux exigences internationales de Cybersécurité
  • audit de sécurité réalisé par un organisme de contrôle certifié par l’ANSSI (Agence de Nationale de la sécurité des systèmes d’information)
  • certifié conforme à la directive Européenne RED 2 DR (2014/53UE : Exigences réglementaires relatives à la cybersécurité des équipements radioélectriques)
  • gestion des accès : Politiques d'authentification par identifiant et code d’accès personnel
  • mise à jour en ligne de l’application pour corriger les vulnérabilités et bénéficier des dernières améliorations en matière de sécurité.