Installation d'un détecteur Green-i™ encastré dans le faux plafond
Découvrez comment installer un détecteur Green-i™ dans le faux-plafond, en encastré, dans les locaux de votre client.

Raccorder le détecteur Green-i™
- faites pivoter un tournevis sur chaque languette pour déclipser le capot du produit
- ouvrez le capot
- retirez le bornier débrochable en faisant levier avec le tournevis
- raccordez et vissez les fils au bornier débrochable
- replacez et clipsez le bornier au produit
- refermez le capot et vissez-le à l'aide du tournevis

Configurer les seuils de temporisation et de déclenchement
La bague rotative sur le produit permet l'accès à la configuration manuelle des seuils de temporisation et de déclenchement.
- faites tourner la bague rotative jusqu'à voir les potentiomètres pour le réglage
- effectuez les réglages nécessaires à l'aide du tournevis
- faites tourner de nouveau la bague rotative lorsque les réglages sont terminés

Télécommande optionnelle pour les réglages
La télécommande optionnelle permet de régler de manière précise chaque détecteur grâce à sa portée de 10 mètres, et notamment :
- réglage du seuil de luminosité
- réglage du seuil de temporisation
- fonction Read pour consulter les réglages actuels
- réglage de la sensibilité PIR

Finaliser l'installation
Après avoir effectué les réglages nécessaires (temporisation, déclenchement, etc.), repliez les parties métalliques sur les côtés du détecteur et installez-le dans le faux plafond.
Le détecteur Green-i™ est désormais installé et opérationnel !
Installation d'un détecteur Green-i en saillie sur le mur
Découvrez comment installer un détecteur Green-i™ sur le mur, dans les locaux de votre client, en saillie.

Raccorder et installer un détecteur Green-i™ en saillie
- fixez la patère au mur en la vissant avec un tournevis
- retirez le bornier débrochable du produit
- raccordez et vissez les fils au bornier débrochable avec le tournevis
- clipsez le bornier débrochable dans la patère
- clipsez le détecteur sur la patère
- vissez le produit pour finaliser l'installation

Effectuer les réglages
La tête du détecteur est orientable selon les besoins.
Vous pouvez régler manuellement les seuils de temporisation ou de luminosité sous le produit installé par rotation avec un tournevis.
La télécommande optionnelle permet aussi d'activer ou de désactiver la LED de retour d'information relative à la détection de mouvement.
Tutoriel