Transformeur Plexo™ réversible : 3 commandes d’éclairage en 1 seule référence

Par Mathieu Pugeault, Responsable marketing de l'offre pour l'appareillage, supports d'installations ASTUCE

Livré avec un doigt simple, le transformeur Plexo™ permet de réaliser 3 commandes d’éclairage à lui tout seul. On vous explique le fonctionnement de ce produit innovant et malin !

Un simple 1/4 de tour de tournevis permet de changer de fonction

transformeur plexo changement 1222x569

Installer un transformeur Plexo™, c'est pouvoir réaliser au choix et de façon réversible : un double poussoir, un double va-et-vient, un va-et-vient + poussoir, un simple va-et-vient ou un simple poussoir !

Un tournevis suffit pour passer d'une fonction à l'autre, et ce à tout moment :

  • à l'aide du tournevis, appuyez sur l'une des deux poussettes situées à l'avant du mécanisme et effectuez un ¼ de tour pour choisir la fonction souhaitée : poussoir ou va-et-vient
  • vérifiez d’un simple appui que chacune des deux poussettes est positionnée sur la fonction souhaitée : en mode poussoir le mécanisme revient en position initiale, en mode va-et-vient il reste positionné en bas ou en haut
  • clipsez le doigt adapté à la fonction ou aux fonctions choisie(s) : doigt simple ou doigt double

Vidéos

Astuces

Questions fréquentes

Le transformeur Plexo couvre 3 commandes d’éclairage en un seul produit*, idéal pour la maintenance et le dépannage. Un simple ¼ de tour au niveau du mécanisme suffit pour passer du mode poussoir au mode va-et-vient et vice-versa.
 *Livré avec un doigt simple
En savoir plus
Avec le concept de Plexo Reverso, une seule référence de boîtier saillie ou de support encastré multiposte permet une pose à l’horizontale ou à la verticale. Pour passer d’une installation horizontale à une installation verticale ou inversement, il suffit de repositionner la platine...
En savoir plus
L’appareillage Plexo est conçu pour une mise en œuvre simplifiée. Pour démonter un appareillage Plexo, retirez le doigt et l’enjoliveur avec un tournevis plat, le cadre et les embouts puis retirez le mécanisme en exerçant une pression des deux côtés.
En savoir plus
Il existe 3 voyants pour les interrupteurs Plexo : le voyant pour fonction lumineuse 230V le voyant pour fonction témoin 230V le voyant pour fonction lumineuse de 12V à 48V   Ces voyants sont livrés clipsés au mécanisme mais non câblés. Pour retirer le voyant, déclipsez...
En savoir plus
Un simple ¼ de tour au niveau du mécanisme permet de passer du poussoir au va-et-vient et inversement, idéal pour la maintenance et le dépannage.
En savoir plus
Grâce à son architecture repensée, Plexo offre une mise en œuvre simplifiée, facile et sans outil. Pour retirer l’intérieur d’un interrupteur, d’un poussoir ou d’une prise Plexo, il suffit d’exercer une pression sur les 2 côtés du mécanisme puis de tirer.
En savoir plus
Il existe 3 voyants pour les interrupteurs Plexo : le voyant pour fonction lumineuse 230V le voyant pour fonction témoin 230V le voyant pour fonction lumineuse de 12V à 48V   Ces voyants sont livrés clipsés au mécanisme mais non câblés. Pour retirer le voyant, déclipsez...
En savoir plus
Les prises et interrupteurs Plexo peuvent être installés sur les goulottes DLP Monobloc avec un couvercle de 130mm. La gamme de moulures et plinthes DLP répond aux exigences de la normes EN 50085-2-1.
En savoir plus
Vous souhaitez savoir quel diamètre percer avec votre scie-cloche pour encastrer un appareillage ou un produit Plexo ? Pour encastrer un produit Plexo IP55 IK08, il faut un diamètre de 68mm, dimension standard pour tout appareillage.
En savoir plus
Une prise électrique Plexo peut supporter de 16A à 32A selon les produits. La norme NF C 15-100 indique l’intensité maximale d’une prise de courant et détermine les appareils qu’il est possible de brancher dessus.
En savoir plus