Avantages d’une coque de protection sur un chantier
Sur vos chantiers de rénovation, les appareillages sont exposés dès leur pose à de nombreuses contraintes : poussière liée au ponçage ou au perçage, projections de peinture, ou encore salissures diverses. Sans protection adaptée, ces éléments peuvent rapidement altérer les mécanismes et impacter la qualité finale de votre installation.
L’utilisation des coques de protection vous permet d’éviter ces désagréments. Elles protègent les enjoliveurs, mécanismes, supports ou encore vis de fixation de l’appareillage et garantissent ainsi à vos clients un rendu propre, sans traces ni défauts visibles.
Quels produits bénéficient d’une coque de protection ?
Les coques de protection Legrand sont disponibles notamment sur les appareillages des gammes dooxie, Mosaic et Céliane, avec une logique adaptée à vos habitudes de pose.
Pour la gamme dooxie, la coque est fournie directement avec l’ensemble support + mécanisme. Vous disposez ainsi d’une solution prête à poser et immédiatement protégée, sans ajout d’accessoire.
Pour la gamme Céliane, la coque est fournie avec le support. Elle vient protéger l’appareillage dès les premières étapes du chantier, quel que soit le mécanisme installé.

Fonctionnement des coques de protection
Les coques de protection sont conçues pour rester en place pendant toute la durée du chantier.
Leur conception prédécoupée vous permet de fixer le mécanisme directement au mur sans retirer la coque, ce qui simplifie la pose et évite toute manipulation supplémentaire.
Grâce à leur charnière intégrée, vous pouvez ouvrir la coque pour utiliser la prise ou l’interrupteur si nécessaire, puis la refermer. Elle reste repositionnable à l’infini, en fonction de l’avancement des travaux.
Questions fréquentes
Ce configurateur, gratuit, moderne et intuitif, vous accompagnera sur vos chantiers en...
Afin d'établir un devis, vous devez nous préciser via le formulaire de contact les informations suivantes : - les produits concernés - le nom ou la...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0810 48 48 48.
8h30/12h30-13h30/17h00 le 13 juillet et du 03 au 21 août 2026
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.