Keor MOD RI : Onduleur Rack Triphasé

Data Center

Keor MOD RI constitue la solution idéale pour toutes les applications informatiques critiques comme les DATA CENTERS EDGE. Son encombrement réduit et la possibilité de l'installer dans la plupart des armoires rack 19” (y compris dans des installations existantes) permettent des gains d'espace supplémentaires dans la salle technique.

keor mod ri 25 700x700

Module de puissance 25kVA en 2 unités de rack seulement

Avec une capacité de 25kVA et un encombrement de 2 unités de rack seulement, le module de puissance Keor MOD RI garantit des performances maximales dans des espaces exceptionnellement réduits. Il est compatible avec les armoires rack 19” de différentes profondeurs (1000 ou 1200mm) et avec les installations existantes.​

Le Keor MOD RI utilise le nouveau système de flux d'énergie structuré, qui permet d'éliminer tous les raccordements par câble à l'intérieur du module de puissance. Les raccordements entre les différentes parties puissance sont réalisées par la structure qui les relie physiquement. Il en résulte un niveau de fiabilité exceptionnellement élevé​. 

keor mod ri 700 x 700

Fonctionnalités avancées

  • haut niveau de flexibilité : grâce aux fonctions d'échange à chaud et à l'indépendance totale de chaque module de puissance, toutes les phases de maintenance et d'extension de puissance sont extrêmement simples et rapides​​
  • faible TCO (coût total de possession) : efficacité énergétique, flexibilité évolutive et disponibilité optimale grâce à la technologie modulaire et à la facilité d'entretien ​
  • communication instantanée : comme tous les autres onduleurs Legrand, Keor MOD RI intègre une barre d'état à LED multicolore avec codage de type feu tricolore pour l'affichage immédiat de l'état opérationnel en cours. De plus, son écran tactile de 10” offre un tableau de bord simplifié et riche en informations, alertes et paramètres. Il est doté de symboles interactifs pour faciliter la navigation et la sélection des fonctions à contrôler
keor mod ri 700 x 700

Sécurité et contrôle

  • manœuvrabilité maximale : le module de puissance extrêmement compact comprend deux poignées ergonomiques pour faciliter son extraction et son insertion. Très léger, il peut être manipulé par une seule personne​​
  • sécurité électrique et mécanique : un interrupteur simple et pratique en face avant assure la connexion et la déconnexion tant mécanique qu'électrique, ce qui évite tout débranchement intempestif ou involontaire​​
  • contrôle du niveau sonore : le contrôle des ventilateurs de refroidissement s'effectue indépendamment en fonction de la charge et de la température de chaque étage de puissance, ce qui permet de réduire la consommation d'énergie et le niveau de bruit du système