Performance et disponibilité
La gamme Keor DK est particulièrement économe en énergie avec son facteur de puissance de sortie de 1 et son rendement jusqu’à 96% : elle bénéficie de la technologie PWM haute fréquence utilisant des micro-contrôleurs de dernière génération qui permettent une régulation précise de la puissance. Keor DK garantit une exploitation optimale de l’énergie disponible et réduit significativement les coûts d’exploitation.
Keor DK est disponible en parallèle à partir de 5kVA pour une redondance intelligente et une évolutivité de votre installation.
Compatible avec les groupes électrogènes et les batteries lithium, il s’adapte parfaitement à vos besoins les plus spécifiques !

Polyvalence des configurations
Son écran tactile avec capteur de gravité permet une rotation automatique de l'écran en fonction de l'orientation de l'onduleur afin de lire facilement les informations quelle que soit sa position: rack ou tour.
Les connexions d’entrée et de sortie peuvent s’effectuer en monophasé et en triphasé, permettant ainsi de configurer l’ASI selon vos besoins.
Keor DK existe également en version de faible profondeur afin de pouvoir s’intégrer dans les armoires rack de 600mm.

Accessoires pour s’adapter à votre installation
- kit support de rack
- cartes SNMP et contact sec qui permettent de communiquer avec l’onduleur
- boîtier de distribution additionnel
- bypass manuel externe pour assurer la charge en cas de maintenance
- chargeur externe conçu pour réduire le temps de charge des batteries