À Pornichet, la résidence Agates équipée de solutions premium de Legrand

Solution projet

Situé à deux pas de la plage de Pornichet, le programme immobilier Agates offre des prestations exceptionnelles, de l’architecture moderne et élégante à la vue imprenable sur l’océan en passant par le choix des matériaux. Pour équiper ces deux immeubles, le promoteur Qualytim a fait le choix du design et du confort des solutions haut de gamme Legrand : appareillage Living Now, système de contrôle d’accès Vigik+ et installations pour la recharge de véhicules électriques Green’Up.

pornichet residence agates panorama 960x960

Un beau panorama de solutions

Promoteur haut de gamme, Qualytim construit des immeubles sur des sites d’exception, en bord de mer, en travaillant sur l’intégration architecturale. Bâtiment en béton blanc lisse aux lignes épurées, la résidence Agates rappelle deux galets et offre des panoramas spectaculaires, de ses beaux balcons ou à travers ses larges fenêtres. L’installation électrique répond aux exigences de confort et de design du promoteur, qui a choisi de travailler avec des solutions 100 % Legrand.

Le promoteur souhaitait travailler avec des produits Legrand, offrant un bon niveau de qualité sur le plan technique et esthétique. Cette exigence figurait dans l’appel d’offres ! 

pornichet residence agates living now 960x960

Living Now, une touche de design

Pour rappeler le design de l’immeuble en béton lisse, Qualytim a choisi les lignes épurées et le toucher très doux de la gamme d’appareillage Living Now de Legrand. Habituellement installés dans les hôtels haut de gamme, les interrupteurs sont à la fois ergonomiques – commande sur toute la surface –, très élégants mais aussi très robustes.

Les finitions de la gamme ? Un bel éventail de plaques déclinées en coloris clairs, naturels ou sombres, en polymères, métal ou bois !

Nous souhaitions que tous les matériaux soient en cohérence avec l’exigence architecturale du bâtiment. La gamme Living Now est un vrai coup de cœur ! Elle nous permet de retrouver l’esthétique de l’architecture en béton blanc : les interrupteurs design et épurés rappellent les courbes des immeubles et offrent un toucher doux très agréable. 

pornichet residence agates green up 960x960

Des installations Green’Up indépendantes

Afin d’équiper les parkings en solutions de recharge pour véhicules électriques, Qualytim a choisi d’installer 39 coffrets de comptage Green’Up pour créer des dérivations électriques individuelles. Propriétaires de leur installation pour leur point de recharge, les acquéreurs disposent d’un compteur individuel, peuvent choisir leur opérateur électrique, et leur mode de recharge. Le coffret est équipé d’une prise mais une borne peut aussi être installée pour des recharges rapides. Une solution d’avenir !

C’était la première fois que nous installions autant de coffrets de comptage dans un sous-sol, mais les équipes de Legrand nous ont accompagnés de A à Z ! 

pornichet residence agates acces vigik 960x960

Un contrôle d’accès Vigik+

En mettant en œuvre un système Vigik+, l’installateur a fait un choix d’avenir ! Nouveau standard de contrôle d’accès, Vigik+ renforce la sécurité tout en simplifiant l’usage des badges. Utilisant des certificats numériques pour éviter les copies frauduleuses, ce système permet des mises à jour à distance des badges, et un paramétrage précis des accès et horaires en fonction des utilisateurs (propriétaires, prestataires).

Le saviez-vous ? En 2030 l’installation de ce standard devient obligatoire !

pornichet residence agates plexo 960x960

Appareillage Plexo : la robustesse et le design !

Pour équiper les belles terrasses avec vue sur l’océan, le promoteur a opté pour la gamme de prise électriques étanches Plexo de Legrand. Cette gamme garantit la sécurité tout en répondant aux exigences esthétiques du programme Agates : les prises blanches se fondent dans le décor.

39 coffrets de comptage Green’Up
Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir