Solutions de recharge pour logement collectif opéré

Par Julien Grand, Technicien conseiller clientèle sur les produits Puissance et IRVE Recharge véhicules électriques

L’essor du marché des véhicules électrifiés, poussé par une prise de conscience environnementale et gouvernementale, favorise l’installation de points de recharge au sein des logements collectifs. L’évolution du droit à la prise couplée aux diverses aides (Programme ADVENIR, TVA réduite à 5,5%, aides locales) viennent appuyer cette tendance.

green up control light 960 x 960 21

Mettre à disposition un point de recharge pour véhicules électriques

Pour un parking à usage commun (places de parking partagées au sein de la copropriété), Legrand propose la borne de recharge Green'Up Control Light, résistante et communicante pour répondre aux besoins :

  • de puissance : de 3,7kW à 7,4kW en monophasée et 11kW à 22kW en triphasée
  • d’identification : lecteur de badge 13,56Mhz (compatible badges contrôle d’accès Vigik)
  • de refacturation précise : compteur MID Legrand
  • de gestion / délégation : système de gestion par page web intégrée au kit de communication ou par opérateur de charge sur protocole OCPP 1.6J

Pour les constructions neuves, la norme impose un pré-équipement de 100% des places au-delà de 10 places de parking.

Les + de la gamme des bornes Green'Up

Les bornes de recharge de la gamme Green'Up intègrent une détection de courant de fuite 6mA DC ainsi qu'une protection 2P+T pour la prise mode 2. 

960 x 960 23

Green’Up Control Light

La borne de recharge Green'Up Control Light s'adapte aux besoins du marché des parkings couverts intégrant un kit de communication et un lecteur de badge RFID, permettant :

  • de contrôler l’accès à la recharge
  • d’autoriser la mise en marche et l’arrêt de la borne
  • de piloter à distance la borne pour gérer les comptes et la refacturation éventuelle
bornes green up control mode 2 3 france 450x420

Green’Up Control

La borne Green'Up Control, pour parkings extérieurs ou intérieurs, couvre les attentes au sein d’une copropriété et propose :

  • la remontée de la mesure MID via l’OCPP1.6J en intégrant dans l’installation un compteur de mesure MID Legrand
  • un kit de communication à intégrer permettant l'autorégulation et le partage de la puissance sur les bornes doubles afin de limiter la puissance globale disponible, et l'envoi d'alertes et de notifications par mail de l'état des bornes
borne green up control rfid homme bureau 960x960

Un accès facilité et sécurisé à la recharge

Avec un lecteur de badge RFID (+ kit de communication obligatoire) intégré ou à rajouter suivant les besoins et le type de borne, l’utilisateur est identifié pour autoriser ou non l’accès à la recharge.

Le lecteur RFID accepte les badges ISO 13,56 MHz : hôtels, contrôle d’accès VIGIK, entreprise, badges Legrand, badges opérateurs de charge...

femme logiciel xlpro 960x450

La gestion et la refacturation

Avec un kit de communication intégré ou à rajouter ultérieurement suivant les besoins et le type de borne, les bornes GREEN’UP PREMIUM peuvent être pilotées et gérées à distance, permettant ainsi :

  • la délégation de la gestion de son parc de bornes à un opérateur de charge avec refacturation possible
  • un pilotage unitaire de chaque borne
  • la gestion dynamique de la puissance
parking sous terrain prise encastree greenup acces 700x700

Équiper les places privatives ouvertes en point de recharge pour les copropriétés

Découvez la prise encastrée GREEN’UP ACCESS 3,7kW IP55/IK10 :

  • avec volet verrouillage par clé pour limiter l’accès et assurer la sécurité dans les lieux communs
  • équipée du brevet GREEN’UP SYSTEM (recharge jusqu’à 2 fois plus rapide sur véhicules compatibles)
  • sécurisée et renforcée 
  • en version coffret de comptage pour réseau électrique auto

Pour un besoin de recharge optimisé, découvrez la gamme des bornes GREEN'UP PREMIUM qui assure : 

  • plus de rapidité de recharge, grâce aux puissances allant de 3,7 à 22kW
  • un accès sécurisé avec identification par badge si le point de charge est partagé entre 2 places privées

La norme impose un comptage énergétique dédié pour les points de recharge des véhicules électriques. Les bornes intègrent, via le kit de communication, cette mesure.

pap pack demarrage greenup drivia wn 700x600

Équiper les places privatives fermées en point de recharge

Legrand propose la prise sécurisée et renforcée GREEN’UP ACCESS 3,7kW IP66/IK08 :

  • équipée du brevet GREEN’UP SYSTEM (recharge jusqu’à 2 fois plus rapide sur véhicules compatibles)
  • version pack Prêt-à-Poser GREEN’UP ACCESS (prise et disjoncteur différentiel inclus)
  • version connectée (pack GREEN’UP with Netatmo ou contacteur connecté)
  • version encastrée avec volet
  • mesure de la consommation à intégrer dans le tableau

Pour un besoin de recharge plus rapide et optimisée, les bornes GREEN’UP PREMIUM se déclinent de 3,7kW à 7,4 kW en monophasé et de 11 à 22 kW en triphasé.

logos greenup advenir places parking 700x700 0

Programme Advenir

Le programme ADVENIR est un dispositif Certificat d’Économie d’Énergie. Le logement collectif est éligible à cette subvention et couvre les coûts de fourniture et d’installation à hauteur de 50% pour les points de charge individuels et partagés. Pour rappel, le propriétaire ou occupant peut faire valoir le droit à la prise.

Il est aussi possible pour les particuliers de bénéficier d'une TVA à taux réduit 5,5% ainsi que d'aides locales.

Une réglementation précise en copropriété

places parking vue dessus 700x700

LOI D’ORIENTATION DES MOBILITÉS (LOM)

La Loi d’Orientation des Mobilités a pour objectif l'amélioration des déplacements quotidiens partout et pour tous, au moyen de transports plus accessibles, plus propres et moins onéreux. A ce titre, les bornes de recharge sont pleinement intégrées dans cette loi. C'est pourquoi en logement collectif, il est obligatoire de pré-équiper la totalité des places de parking des constructions neuves ou à rénovation lourde. 

voiture electrique charge exterieur immeubles 700x700

DROIT À LA PRISE

Ce droit permet à tout propriétaire ou locataire de réaliser une demande d’installation à ses frais d’un point de recharge sur sa place de stationnement au sein de sa copropriété sans avoir à faire l'Assemblée Générale de sa copropriété. 

innoval classe formation vide 700x350

Des professionnels habilités

Les formations Innoval s’adressent à tous les professionnels amenés à chiffrer, poser et maintenir du matériel sur tous les chantiers de l’habitat. Le décret (n°2017-26 art.22) impose que les points de recharge supérieurs à 3.7kW soient installés par un professionnel habilité.

La formation Legrand 902 Niveau 1 permet la remise d’une attestation pour constituer un dossier auprès de QUALIFELEC et/ou AFNOR répond aux exigences EV Ready 1.4 de déposer un dossier auprès du programme d’aide ADVENIR (attestation demandée).

Fabrication française

Les bornes IRVE Green'Up Home et Green'Up Control Legrand sont fabriquées en France dans notre centre d'expertise IRVE à Malaunay, certifiée ISO 14001, en Normandie. De l'injection des pièces plastiques, du formage de la tôlerie, de la peinture en passant par l'assemblage et la vérification des composants électroniques, toutes les étapes de fabrications sont respectées par des équipes mobilisées pour produire des bornes de qualité.

C'est dans notre laboratoire d'essai homologué par le LCIE et certifié EV Ready, que les bornes sont ensuite scrupuleusement testées et soumises à des conditions extrêmes pour évaluer leur résistance à l'humidité, aux chocs, etc. Des tests plus techniques sur les systèmes de communication entre la borne et le véhicule sont également réalisés. 

Vidéos Legrand

Fabrication française

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir