1 référence, 1 solution complète
La borne Green'Up Control Light est livrée prête à l'emploi avec toutes les fonctions essentielles intégrées :
- lecteur de badges RFID
- compteur d'énergie MID
- détection DC 6 mA-
- gestion dynamique de la charge
- connectivité 4G, Ethernet et Wi-Fi
Disponible en 7.4kW monophasée ou 22kW triphasée.

Faciliter et optimiser l'installation
Pensée pour simplifier le travail de l'installateur, Green'Up Control Light est pré-équipée afin de limiter les opérations à réaliser sur site et ainsi réduire le temps de pose.
Elle offre également une grande flexibilité d'installation : la borne peut être fixée directement au mur ou installée au sol sur pied, selon la configuration du parking. Le pied pouvant recevoir 1 ou 2 bornes.
Télécharger le guide d'installation Télécharger le guide d'entretien

Maîtriser les consommations d'énergie
Grâce à la gestion dynamique de la charge (DLM), Green'Up Control Light adapte le courant de recharge en fonction du nombre de véhicules en charge et de la puissance totale disponible. Les sessions de recharge du parc sont ainsi optimisées pour mieux maîtriser les consommations et éviter la surcharge de l'installation électrique.
Son compteur d'énergie MID intégré assure une mesure précise de la consommation et permet, lorsque le projet le nécessite, d'envisager la refacturation de l'énergie consommée.

Contrôler facilement l'accès à la recharge
La borne Green'Up Control Light intègre un lecteur de badges RFID permettant d'autoriser ou de restreindre simplement l'accès à la recharge.
L'utilisateur peut être identifié par son badge avant de lancer sa session de recharge, facilitant ainsi la gestion des accès.

Piloter et superviser les bornes à distance
Grâce à sa connectivité 4G, Ethernet et Wi-Fi, cette solution de recharge facilite le pilotage et la supervision à distance. Depuis un PC, il est notamment possible de paramétrer la gestion de la charge, de gérer les badges d'accès, de limiter les puissances ou encore de consulter l'état de la borne et les sessions de recharge.
Selon les besoins du projet, la gestion peut être réalisée localement ou être déléguée à un opérateur de charge (CPO).

Robuste et ergonomique
Conçue pour une installation sur les parkings extérieurs comme intérieurs, Green'Up Control Light associe robustesse et simplicité.
Son design compact, son interface ergonomique et son anneau lumineux LED permettent de visualiser rapidement l'état de la borne : prête pour la charge, charge en cours, charge en attente ou défaut.
Avec ses indices de protection IP54 et IK10, sa prise T2S pour la recharge en Mode 3 et sa compatibilité avec tous les modèles de véhicules électriques, elle garantit une expérience de recharge simple pour l'utilisateur.

Legrand vous accompagne à chaque étape de votre projet IRVE
De la définition de votre projet à la maintenance de votre installation, bénéficiez d'un accompagnement complet par les équipes Legrand :
- étude de votre projet et accompagnement dans la définition de vos besoins
- support technique avec des conseillers et experts dédiés
- mise en service de votre installation par un technicien qualifié
- maintenance pour garantir le bon fonctionnement de votre installation dans la durée
Vidéo
Green'Up Control Light
S'engager pour une recharge plus responsable
Green'Up Control Light accompagne le développement de la mobilité électrique tout en s'inscrivant dans les engagements RSE de Legrand :
- éligible au programme ADVENIR pour accompagner le déploiement des infrastructures de recharge
- réparable et facilement démontable, avec des pièces détachées
- packaging sans plastique à usage unique, avec un emballage en carton entièrement recyclable
Questions fréquentes
Pour obtenir cette mention, il faut : être un électricien qualifié suivre...

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?
Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.