Efficacité redéfinie
Conçu pour répondre aux exigences des infrastructures numériques modernes, Keor FLEX associe haute densité de puissance et performance énergétique.
Grâce à sa technologie de conversion avancée, cette ASI modulaire triphasée atteint jusqu’à 98,6 % d’efficacité en double conversion, permettant de réduire les pertes énergétiques tout en garantissant une alimentation sécurisée et continue des charges critiques.

Modularité évolutive au rythme des besoins
Keor FLEX s’adapte facilement à l’évolution des infrastructures grâce à sa conception entièrement modulaire. Les modules de puissance échangeables à chaud permettent d’augmenter progressivement la capacité jusqu’à 1,2 MW, voire 4,8 MW en configuration parallèle, sans interruption de service.
Une approche flexible qui permet d’optimiser les investissements tout en accompagnant la croissance des Data Centers et applications critiques.

Disponibilité maximale pour assurer la continuité d'activité
Pensé pour les applications où la continuité énergétique est essentielle, Keor FLEX intègre une architecture résiliente avec :
- des busbars internes robustes
- une intelligence distribuée
- des fonctions de diagnostic prédictif.
Les opérations de maintenance sont simplifiées grâce aux modules synchronisés et échangeables à chaud, limitant fortement les temps d’arrêt et améliorant la disponibilité globale du système.

Design compact, intelligent et récomposé
Avec une puissance pouvant atteindre 1,2 MW sur seulement 2,8 m², Keor FLEX répond parfaitement aux contraintes d’espace des salles techniques modernes. Son interface tactile intuitive, sa compatibilité smart grid et ses fonctions avancées de supervision facilitent l’exploitation quotidienne tout en contribuant à l’optimisation du coût total de possession (TCO).
Cette alliance entre performance, ergonomie et innovation a été récompensée par le prestigieux Red Dot Design Award 2025, une distinction internationale saluant l’excellence du design et la qualité de conception de cette nouvelle génération d’ASI modulaires.