Transformateurs secs HT/BT, vers plus de performance

Efficacité énergétique

Les transformateurs secs HT/BT réduisent de manière homogène la consommation énergétique et améliore la performance énergétique des bâtiments. Ils répondent parfaitement aux exigences de la directive EcoDesign, palier juillet 2021, et bénéficient d’une durée de vie optimisée. L’utilisation de cette technologie est une étape incontournable vers l’optimisation énergétique des bâtiments, en agissant directement sur la structure de ces derniers. La consommation en énergies des bâtiments est ainsi maîtrisée ; un fort enjeu dans la transition énergétique et thermique des bâtiments.

Découvrez l’offre de transformateurs secs Legrand et engagez une véritable démarche d’efficacité énergétique.

etiquettes eco design couloir aeroport 700x700

Réduction des pertes à vide

Les transformateurs secs HT/BT Legrand répondent depuis 2019 à la directive EcoDesign, palier juillet 2021, en proposant des pertes à vide maximales de -10% du A0 et des pertes en charge Ak jusqu’à 3150 kVA.

La fabrication des tôles en acier magnétique à grain orienté, a été améliorée pour augmenter la qualité des circuits magnétiques et diminuer les pertes à vide.

Autres avantages :

  • des dimensions plus compactes
  • un noyau ferromagnétique plus léger
  • un niveau sonore minimisé
transfo a sec tableau decharges partielles 700x650

Durée de vie optimisée et conception avisée

Née du savoir-faire Legrand depuis 1958, l’offre de transformateurs secs HT/BT propose des décharges partielles < 5 pC, en deçà des exigences normatives de 10 pC requises.

Ces valeurs garantissent une durée de vie optimisée du produit.

En choisissant un transformateur sec Legrand, vous faites le choix d'améliorer la performance énergétique des bâtiments, et vous bénéficiez :

  • d’une conception donnée exigeante qui garantit performance, sécurité et flexibilité
  • d’un produit issu de matières premières de haute qualité
  • d’un travail de qualité et d'un savoir-faire lors du moulage de la résine époxy autour de l’enroulement haute tension
  • d’un coefficient d’imprégnation élevé de la bobine basse tension
transfo a sec bornes htbt renfort isolation 700x700

Mise en œuvre simplifiée

  • les bornes HT et BT ont été modifiées et adaptées pour faciliter la connexion du produit sur chaque enroulement.
    A titre d’exemple, les bornes HT disposent de fixations directes par cosse de raccordement HT E3UIC sans démontage.
  • les enroulements HT ont été produits avec une classe d’isolement renforcée (tenue à l’onde de choc améliorée, BIL LIST 2),
    grâce à une isolation optimisée sur les zones critiques de l’appareil.

Enfin, grâce à leur hauteur réduite, les transformateurs secs vous offrent des dimensions plus compactes, pour répondre encore mieux à toutes les contraintes d’espace, dans n'importe quelle construction.

Les transformateurs secs haute performance Legrand garantissent une excellente résistance aux décharges partielles tout en respectant les exigences de réduction des pertes à vide et en charge. C’est l’assurance de solutions à haute performance environnementale.

pictos conditions environnementales 700x280

Résistance éprouvée aux conditions environnementales du marché

Les transformateurs secs HT/BT jusqu’à 3150 kVA sont conformes aux classes suivantes :

  • classe environnementale E3
    Utilisable dans un environnement sujet à une quantité de condensation importante (95  % d’humidité) et à une pollution lourde. Classe E4 réalisable sur-mesure.
  • classe climatique C2
    Opérationnel pour le fonctionnement, transport et stockage jusqu’à -25 °C permettant ainsi le maintien de leurs performances. La classe C2 permet de couvrir les usages les plus courants du marché.
  • classe de comportement au feu F1
    Auto-extinguibilité et faible émission de fumée en cas d’incendie (coût d’une assurance réduite pour l’exploitant).
transformateurs a sec 700x400

Du sur-mesure pour les besoins les plus courants du marché

Bâtiments industriels, de bureaux, grandes surfaces, gares etc., l’offre de transformateurs secs HT/BT couvre tous vos projets et s’adapte à tous les besoins :

  • puissance jusqu’à 20 000 Kva
  • tension primaire de 1000 V à 36 kV
  • bi-tension au primaire et/ou au secondaire
  • fréquence de 60Hz
  • Ucc de 4 à 10%

Pour toute demande spécifique de type transformateur de traction, transformateur positionné en altitude, zones à fort risque sismique strictement inférieur à 0,5 g (AG5), zones extrêmement polluées (classe environnementale E4), etc : nous consulter.

tampon garantie 8 ans transformateurs a sec 700x370

Qualité garantie sur le long terme

Les transformateurs secs HT/BT standards bénéficient d’une garantie gratuite de 8 ans selon les modalités suivantes :

  • 2 ans de garantie sous réserve de l’application des conditions de vente des transformateurs secs Legrand
  • 6 ans d’extension de garantie sous réserve du suivi des termes du contrat d’extension de garantie(1)

(1)Périmètres d’application de la garantie explicités dans les conditions particulières de vente et dans le contrat d’extension de garantie transformateurs secs standards : références indiquées en annexe dans les conditions particulières de vente et dans le contrat d’extension de garantie.

Service de maintenance dédié

Restez serein, nos experts vous accompagnent dans la cadre de la réalisation des opérations de maintenance et dans le respect des contraintes d’exploitation de votre installation. Vous bénéficiez de 2 niveaux d’intervention :

Niveaux AFNOR 1-2

Un technicien Legrand effectue des contrôles et interventions de type :

  • entretien général
  • contrôle mécanique électrique
  • nettoyage, etc.
En savoir + sur le service transformateurs

Niveaux AFNOR 3-4

Un technicien Legrand effectue des contrôles et interventions de type :

  • vérification du dispositif de contrôle de température
  • mesure d’isolement des bobines entre elles vers la masse
  • contrôle du rapport de transformation
En savoir + sur le service transformateurs

Découvrir

Vidéos

Questions fréquentes

Les bâtiments soumis au décret tertiaire (ou Eco Energie Tertiaire) sont les bâtiments actuellement en place, de plus de 1000 m² et à usage tertiaire.   Grâce au service Pack décret tertiaire, Legrand vous accompagne pour répondre aux obligations déclaratives annuelles en fonction...
En savoir plus
Dans le secteur du bâtiment en France, plusieurs lois et réglementations importantes ont vu le jour dans le but d'engager une démarche d'efficacité énergétique dans les bâtiments tertiaires et réduire les émissions de gaz à effet de serre : décret tertiaire (ou Eco énergie...
En savoir plus
La norme NF C 15-100 précise les conditions de protection électrique du circuit de la chaudière, mais elle ne précise pas le calibre du disjoncteur qui doit protéger ce circuit. Pour choisir le bon disjoncteur pour une chaudière (gaz, fioul, bois, granulés, électrique), la règle est...
En savoir plus
Un disjoncteur est par définition magnétothermique. Voici son fonctionnement : thermique : détecte les surcharges (réaction de 2 min à plusieurs min, bilame) magnétique : détecte les courts-circuits (déclenchement < 0,02 s)   Mode d’emploi si le disjoncteur saute ou ne...
En savoir plus
Vous voilà paré : vous avez acheté votre tableau électrique flambant neuf et vous vous apprêtez à l’installer. Il ne vous reste plus qu’à préciser un point : vérifier comment raccorder le tableau électrique et tous ses équipements, le tout en respectant à la lettre la norme NF C...
En savoir plus
Entre 5 cm et 1,30 m ! La hauteur préconisée varie généralement entre 5 cm et 1,30 m du sol fini (exception faite notamment de la hotte dans la cuisine), en fonction du type de prise et de la pièce dans laquelle elle est installée. Les prises jusqu'à 20 A doivent être installées à...
En savoir plus
Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir